MAX2170

量产

直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播

高性能、高度集成的三频接收机,用于T-DMB/DAB/FM数字无线通信

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电源电压范围:+2.7V至+3.5V
  • 低IF输出可省去IF-SAW滤波器
  • 集成低IF带通滤波器
  • Σ-Δ N分频合成器
  • +45dB数字ACPR
  • VHF-III (包括片上跟踪滤波器)典型噪声系数3.5dB
  • L波段典型噪声系数3.1dB
  • VHF-III灵敏度-100dBm
  • L波段灵敏度-99dBm
  • 基带过载监测器控制RF AGC
MAX2170
直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX2170EVKIT

MAX2170评估板

特性和优点

  • 简便的评估MAX2170
  • +2.7V至+3.5V单电源工作
  • RF接口带有50Ω SMA连接器
  • 基带输出带有50Ω BNC连接器
  • 自动增益控制跳线
  • 包括所有关键外围器件
  • 并行端口用于I²C连接
  • PC控制软件可从china.maximintegrated.com获得

产品详情

MAX2170评估板(EV kit)简化了MAX2170直接变频至低IF调谐器的评估。无需外部电路的支持即可测试芯片性能。评估板的输入和输出端带有标准的50Ω SMA和BNC连接器,可在实验平台上快速、简便的进行评估。评估板在工厂经过完全安装与测试。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

应用

  • 固定、移动数字音频广播系统(DAB)
  • 地面数字多媒体广播系统(T-DMB)

MAX2170EVKIT
MAX2170评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2170的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览