MAX2170/MAX2171 DAB/T-DMB Reference Design

2023-03-08
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

MAX2170/MAX2171低中频调谐器用于数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T-DMB)系统,覆盖168MHz到240MHz (VHF-III)和1452MHz到1492MHz (L波段)输入频率范围。MAX2170/MAX2171具有高集成度,提供了一个低功耗、板上调谐器设计方案。其低中频架构省去了中频声表滤波器,将以2.048MHz为中心频率的对称基带输出到解调器。MAX2170提供晶振频率的缓冲输出,用于参考时钟,而MAX2171可输出晶振频率1/3的参考时钟。一个Σ- Δ小数N分频合成器用于优化OFDM应用中的近载波和宽带相位噪声性能,这种系统对于与强邻道干扰相关的1kHz相位噪声和宽带相位噪声非常敏感。

图1. MAX2170/MAX2171调谐器和解调器参考设计

图1. MAX2170/MAX2171调谐器和解调器参考设计


图2. 系统框图

图2. 系统框图

实验室测量

图3. 测得的VHF灵敏度在DAB模式下优于-100.9dBm,在T-DMB模式下优于-101.3dBm

图3. 测得的VHF灵敏度在DAB模式下优于-100.9dBm,在T-DMB模式下优于-101.3dBm

图4. 测得的L波段灵敏度在DAB模式下优于-100.6dBm,在T–DMB模式下优于-100.7dBm

图4. 测得的L波段灵敏度在DAB模式下优于-100.6dBm,在T–DMB模式下优于-100.7dBm

图5.

图5. 对于VHF,N±1邻道处的邻道选择性(ACS)优于46dBc,对于L波段则改善了将近2dB。在ACS测试中,所用信号强度为-70dBm,对于VHF频率为206.352MHz,L波段频率为1471.792MHz,信道间隔为1.712MHz .

附加测试

DAB和T-DMB模式下,在VHF和L波段的最大输入信号电平均为10dBm。这个输入电平受限于MAX2170/MAX2171器件的最大绝对额定值。

DAB
Parameter Conditions Measured Units
Maximum Input VHF: 174.928, 206.352, 239,200MHz 10, 10, 10 dBm
Maximum Input L-Band: 1452.960, 1471.792, 1490.624MHz 10, 10, 10 dBm
Far-Off Selectivity, VHF (Desired: -70dBm, 206.352MHZ) N+5MHz FM Adj
N-5MHz FM Adj
66.7
66.6
dBc
Far-Off Selectivity, L-Band (Desired: -70dBm, 1471.792MHZ) N+5MHz FM Adj
N-5MHz FM Adj
67.0
66.9
dBc
T-DMB
Parameter Conditions Measured Units
Maximum Input VHF: 174.928, 206.352, 239,200MHz 10, 10, 10 dBm
Maximum Input L-Band: 1452.960, 1471.792, 1490.624MHz 10, 10, 10 dBm
Far-Off Selectivity, VHF (Desired: -70dBm, 206.352MHz) N+5MHz FM Adj
N-5MHz FM Adj
67.0
66.9
dBc
Far-Off Selectivity, L-Band (Desired: -70dBm, 1471.792MHz) N+5MHz FM Adj
N-5MHz FM Adj
67.0
66.9
dBc

DAB/T-DAB频率分配

图6. DAB/T-DMB RF信号是VHF-III和L波段的典型广播信号。典型的信道间隔为1.712MHz,信号带宽为1.536MHz

图6. DAB/T-DMB RF信号是VHF-III和L波段的典型广播信号。典型的信道间隔为1.712MHz,信号带宽为1.536MHz

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目