MAX214
MAX214
量产可编程DTE/DCE、+5V、RS-232收发器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 无需零调制解调器电缆
- 可编程DTE或DCE串行端口
- 1µF电荷泵电容
- 支持116kbps数据速率
- 20µA(关断模式)
- 接收器在关断模式下有效
MAX214 +5V RS-232收发器提供完整的8线、软件可配置、DTE或DCE端口RS-232接口。可以使用DTE/DCE控制引脚将Tx、Rx、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD和RI电路配置为数据终端设备(DTE)或数据电路终端设备(DCE)。在DTE和DCE配置之间切换时,MAX214无需更换电缆。
应用
- AT兼容的台式计算机
- AT兼容的膝上型电脑
- 调制解调器、打印机及其它外设
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX214CPI+ | 28-PDIP-600_MIL | ||
MAX214CWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX214CWI+T | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX214EWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX214EWI+T | 28-SOIC_W-300_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
MAX214CPI+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX214的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论