MAX213E

量产

±15kV ESD保护、+5V RS-232收发器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 节省电路板空间
    • 集成±15kV高HBM ESD保护
    • 集成电荷泵电路
      • 无需双极性±12V电源
      • 支持+5V单电源供电
    • 集成0.1µF电容(MAX203E、MAX205E)
    • 24引脚SSOP封装与SO封装相比可节省多达40%的空间
  • 省电,可降低功率要求
    • 1µA关断模式
    • MAX213E提供15µA关断模式
MAX213E
±15kV ESD保护、+5V RS-232收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX213E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览