MAX209

量产

带0.1µF外部电容的+5V、RS-232收发器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 节省电路板空间
    • 集成电荷泵电路
      • 无需双极性±12V电源
      • 支持单电源供电:+5V或9V至+12V
    • 集成0.1μF电容(MAX203、MAX205)
    • 24引脚SSOP封装与SO封装相比可节省多达40%的空间
  • 省电,可延长电池运行时间
    • 5µW关断模式(MAX200、MAX205、MAX206、MAX211)
    • 提供75µW响铃指示监控,带有两个有源接收器(MAX213)
MAX209
带0.1µF外部电容的+5V、RS-232收发器
MAX200:引脚配置/典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max209的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览