MAX207
MAX207
量产+5V、RS-232收发器,0.1µF外部电容
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 节省电路板空间
- 集成电荷泵电路
- 无需双极性±12V电源
- 支持单电源供电:+5V或9V至+12V
- 集成0.1μF电容(MAX203、MAX205)
- 24引脚SSOP封装与SO封装相比可节省多达40%的空间
- 集成电荷泵电路
- 省电,可延长电池运行时间
- 5µW关断模式(MAX200、MAX205、MAX206、MAX211)
- 提供75µW响铃指示监控,带有两个有源接收器(MAX213)
MAX200-MAX209、MAX211和MAX213是一个RS-232和V.28收发器系列,集成了电荷泵电路,通过+5V单电源供电。
根据EIA/TIA-232E规范加载时,这些驱动器在超过120kbps的数据速率下保持±5V EIA/TIA-232E输出信号电平。
MAX211和MAX213采用28引脚宽体小型(SO)封装和28引脚紧缩小型(SSOP)封装,后者仅占SO面积的40%。MAX207采用24引脚SO和24引脚SSOP封装。MAX203和MAX205不使用外部元件,推荐用于电路板空间有限的应用。
应用
- 电池供电设备
- 手持式装置
- 便携式诊断设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX207CAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX207CAG+T | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX207CWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX207CWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max207的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论