MAX206E
MAX206E
量产±15kV ESD保护、+5V RS-232收发器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 节省电路板空间
- 集成±15kV高HBM ESD保护
- 集成电荷泵电路
- 无需双极性±12V电源
- 支持+5V单电源供电
- 集成0.1µF电容(MAX203E、MAX205E)
- 24引脚SSOP封装与SO封装相比可节省多达40%的空间
- 省电,可降低功率要求
- 1µA(关断模式)
- MAX213E提供15µA关断模式
MAX202E-MAX213E、MAX232E和MAX241E是一个RS-232和V.28收发器系列,具有±15kV高ESD HBM保护,并集成了电荷泵电路,通过+5V单电源供电。关于各种功能组合,请参考选型指南。加载时,所有十款器件的驱动器和接收器在高达120kbps的数据速率下均符合所有EIA/TIA-232E和CCITT V.28规范。
MAX211E/MAX213E/MAX241E采用28引脚SO和SSOP封装。MAX202E/MAX232E采用16引脚TSSOP、窄体SO、宽体SO和DIP封装。MAX203E采用20引脚DIP/SO封装,无需外部电荷泵电容。MAX205E采用24引脚宽体DIP封装,也无需外部电荷泵电容。
应用
- 电池供电设备
- 手持式装置
- 便携式诊断设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX206ECAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX206ECAG+T | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX206ECWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX206ECWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX206EEAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX206EEAG+T | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX206EEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX206EEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max206e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论