MAX2043

1700MHz至3000MHz、高线性度、低LO泄漏、基站Rx/Tx混频器

完全集成的上/下变频混频器, 提供7.5dB的变换增益、31dBm的IIP3、7.8dB的NF和63dBc的2LO - 2RF抑制和-52dBm的LO - RF泄漏,可取代一个无源混频器、一个LO放大器、2个非平衡变压器、一个LO开关以及十几个分立元件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +31dBm典型三阶输入截点
  • +23dBm典型输入1dB压缩点
  • 1700MHz至3000MHz RF频率范围
  • 1900MHz至3000MHz LO频率范围 集成LO缓冲器
  • DC至350MHz IF频率范围
  • 7.5dB典型变频损耗
  • 7.8dB典型噪声系数
  • -160dBc/Hz LO噪声
  • 在RF端口具有-52dBm的LO泄漏
  • 67dBc LO ± 2IF杂散抑制
  • -3dBm至+6dBm LO驱动
  • +5V单电源供电
  • 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为43dB,50ns开关时间
  • 内部RF 和LO非平衡变压器,用于单端输入
  • 外部电流设置电阻提供混频器的低功耗/低性能指标模式选项
  • 提供无铅封装
  • MAX2043
    1700MHz至3000MHz、高线性度、低LO泄漏、基站Rx/Tx混频器
    MAX2043:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    I/Q下变频器/接收器 11
    MAX9993 最后购买期限 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
    MAX9994 量产 SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
    MAX9995 最后购买期限 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
    MAX9984 量产 SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
    MAX9985 量产 双通道、SiGe、高线性度、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
    MAX9986 最后购买期限 SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
    MAX9986A 量产 SiGe、高线性度、815MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
    MAX9996 量产 SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
    MAX2029 量产 高线性度、815MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲/开关
    MAX2031 量产 高线性度、650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
    MAX2041 量产 高线性度、1700MHz至3000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
    VCO缓冲器和分路器 2
    MAX9988 过期 +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化
    MAX9989 量产 +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化
    产品 5
    MAX9987 +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化
    MAX9990 +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化
    MAX9981 825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器
    MAX9982 825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器
    MAX2039 过期 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max2043的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览