MAX20098
量产通用36V 2.2MHz Buck控制器,具有3.5µA IQ
业界最低IQ的汽车应用同步降压型控制器,轻载时的静态电流低至3.5µA
- 产品模型
- 14
产品详情
- 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
- 跳脉冲模式下静态电流为3.5µA @ VOUT = 3.3V
- ±1%输出电压精度:5.0V/3.3V固定电压,或1V至10V可调节
- 3.5V至42V宽输入电源范围
- 50ns (典型值)最小导通时间,在2.2MHz下保证利用汽车电池实现3.3V输出无跳跃操作,
- 扩频选项
- 频率同步输入
- 通过电阻设定频率:220kHz至2.2MHz
- 2MHz降压型控制器
- 电流模式控制器,带有强制连续和跳脉冲模式
- 16引脚、侧面防潮(SW) TQFN-EP封装
- 提供20A参考设计
- 电源欠压锁定
- 过热和短路保护
- 输出过压和欠压监测
- -40°C至+125°C 1汽车级温度范围
MAX20098为汽车应用2.2MHz同步降压型控制器IC,具有3.5µA IQ。器件工作在3.5V至42V输入电压,在压差条件下可运行在99%占空比。器件设计用于中至高功率的应用并且具有较宽的输入电压范围,例如汽车冷启动或引擎启停条件。
IC的降压型控制器工作在高达2.2MHz频率,允许使用小尺寸外部元件、降低输出纹波,以及保证无AM波段干扰。开关频率可通过电阻调节(220kHz至2.2MHz)。FSYNC输入的可编程能力支持三种频率模式,优化性能:强制固定频率、超低静态电流的跳脉冲模式、外部时钟同步。IC也提供SYNC输出,支持两片控制器并行工作。IC具有工厂可编程扩频选项,支持频率调制,最大程度降低EMI干扰。
IC具有PGOOD监测器,可监测欠压条件。保护特性包括逐周期限流和热关断保护。MAX20098工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 通用负载点(POL)
- 信息娱乐系统
- USB集线器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20098ATEA/VY+ | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20098ATEA/VY+T | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20098ATEB/VY+ | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20098ATEB/VY+T | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20098ATEC/VY+ | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20098ATEC/VY+T | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20098ATED/VY+ | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20098ATED/VY+T | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20098ATEE/VY+ | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20098ATEE/VY+T | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20098ATEF/VY+ | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20098ATEF/VY+T | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20098ATEG/VY+ | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20098ATEG/VY+T | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX20098ATEA/VY+ | 量产 | |
MAX20098ATEA/VY+T | 量产 | |
MAX20098ATEB/VY+ | 量产 | |
MAX20098ATEB/VY+T | 量产 | |
MAX20098ATEC/VY+ | 量产 | |
MAX20098ATEC/VY+T | 量产 | |
MAX20098ATED/VY+ | 量产 | |
MAX20098ATED/VY+T | 量产 | |
MAX20098ATEE/VY+ | 量产 | |
MAX20098ATEF/VY+ | 量产 | |
MAX20098ATEF/VY+T | 量产 | |
MAX20098ATEG/VY+ | 量产 | |
MAX20098ATEG/VY+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
微功耗降压稳压器 1 | ||
MAX16932 | 量产 | 2.2MHz、36V、双路降压器,20µA静态电流 |
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20098的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论