MAX20057

推荐新设计使用

36V升压转换器,集成双路、3.5A/2A、同步Buck转换器,适用于汽车应用

业界最小尺寸、Iq最低的PMIC,提供高度集成和低BOM成本,适用于汽车应用

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
    • 10µA供电电流 @ 5V Buck打开
    • 8µA供电电流 @ 3.3V Buck打开
    • 30µA供电电流 @ 全部调节器打开
  • 支持启动就绪设计
    • 低至2V电池电压下的冷启动期间,输出电压仍可保持在稳压范围
    • 3.5V至36V宽输入电压范围
    • EMI抑制特性可降低敏感无线电频段的干扰,且不影响较宽输入电压范围
    • 20ns (典型值)最小导通时间,保证利用汽车电池实现3.3V @ 2.1MHz输出无跳跃操作
    • 扩频选项
    • 锁相环(PLL)频率同步
  • 集成和热增强封装,节省电路板空间和成本
    • 两个2.1MHz Buck转换器,带有异步Boost控制器
    • 电流模式控制器,带有强制固定频率和跳脉冲模式
    • 热增强、5mm x 5mm、28引脚TQFN-EP封装
  • 保护特性提高系统可靠性
    • 电源欠压锁定
    • 过热和短路保护
MAX20057
36V升压转换器,集成双路、3.5A/2A、同步Buck转换器,适用于汽车应用
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
MAX16930 量产 2MHz、36V、双通道降压转换器,带有预升压,20µA静态电流
多拓扑DC/DC 1
MAX20030 量产 双通道buck、同步整流boost和LDO组成完备前端电源,17μA IQ
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX20057EVKIT

MAX20057 评估套件

特性和优点

  • 双路高压降压型转换器,集成功率FET,最大程度减小方案尺寸
  • 异步Boost控制器
  • 3.5V至40V输入电压范围
  • 使能预升压时,输入供电范围可低至2V
  • 10V固定升压输出电压
  • Buck1提供5V输出电压,高达3.5A输出电流
  • Buck2提供3.3V输出电压,高达2A输出电流
  • 转换器输出电压可利用外部电阻在1V至10V范围内调节
  • ±2% buck转换器输出电压精度
  • 可选Buck2输入源
  • 外部频率同步输入
  • 独立使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 关键节点提供跳线和测试点,简化评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20057评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,用于评估MAX20057 400kHz/2.1MHz、36V、boost控制器和双路buck转换器。全部已安装元件均符合汽车级温度范围。为便于评估,包含各种测试点和跳线。

标准评估套件已安装MAX20057ATIE/VY+ (5V、3.3V,2.1MHz),但只需更换MAX20057评估套件材料清单上的极少元件,即可用于评估其他MAX20057芯片版本。

应用

  • 汽车启停系统
  • DC动力系统分配
  • 仪表板
  • 导航及无线电头单元

MAX20057EVKIT
MAX20057 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20057的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览