MAX1973
量产尺寸最小的1A、1.4MHz降压型稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 0.19in²小尺寸
- 1.8mm超低高度
- 4.7µF陶瓷输入和输出电容
- 2.6V至5.5V输入电压
- 1A输出电流
- 1%精度
- 内置±4%的逻辑控制电压裕量(MAX1973)
- 预置输出电压为1V、1.5V、1.8V、2.5V或可调(0.75V至VIN)
- 固定频率PWM电流模式
- 1.4MHz开关频率(DSL频带之外)
- 100%占空比特性提供低压差
- 小尺寸外部元件
MAX1973/MAX1974是工作在1.4MHz固定频率的脉宽调制(PWM)、电流模式、降压型稳压器。输出电压通过外部分压电路调节至0.75V或预置为1V、1.5V (MAX1974)、1.8V或2.5V (MAX1973)。MAX1973还具有电压裕量特性可以使输出电压提高或降低4%,简化板级产品的测试。
1.4MHz的固定工作频率确保芯片工作在DSL频带之外,可提供快速瞬态响应、并且允许选用更小的外部元件。在1A应用中输入和输出端只需使用4.7µF的陶瓷电容。强制PWM操作模式保证开关频率在各种负载条件下保持恒定。
输出电压在整个负载、输入及工作温度范围内保持±1%精度。MAX1973具有电压裕量特性,MAX1974的电源就绪(POK)输出用于指示输出电压是否达到标称电压的90%。两者均采用微型10引脚µMAX®封装。
应用
- 蜂窝电话基站
- 局端DSL和电信
- DSL与无线调制解调器/路由器
- DSP/ASIC核及I/O电源
- 网络设备
- 光模块
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1973EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1973EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX1973EUB+ | 量产 | |
MAX1973EUB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1973的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论