MAX1972

量产

双路、180°异相、1.4MHz、750mA、降压型调节器,带有POR和RSI/PFO

适用于GBIC、xDSL调制解调器和USB供电设备的更小尺寸、内置开关的双路降压转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电流模式、1.4MHz固定频率PWM工作
  • 180°错相工作减小输入电容
  • 在整个负载、线路和温度变化范围内,达到了±1%输出精确度
  • 保证750mA输出电流
  • 2.6V至5.5V的输入电压
  • 上电复位延迟16.6ms (MAX1970)或175ms (MAX1972和MAX1972)
  • 电源失效输出(仅MAX1970和MAX1972)
  • 上电复位输入(仅MAX1971)
  • 工作在xDSL带外
  • 采用更小元件的超紧凑设计
  • 0.8V至VIN可调输出或1.8V/3.3V和1.5V/2.5V的预置输出
  • 全部采用陶瓷电容
  • 软启动减小浪涌电流
MAX1972
双路、180°异相、1.4MHz、750mA、降压型调节器,带有POR和RSI/PFO
MAX1970、MAX1971、MAX1972:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
外部电源开关降压控制器 1
MAX1962 量产 2.35V至5.5V、0.5%精度、1MHz PWM降压型控制器,带有电压裕量控制
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1972EVKIT

MAX1970、MAX1971、MAX1972评估板

特性和优点

  • 电流模式、1.4MHz固定频率PWM操作
  • 双路输出180°错相工作,减小输入纹波电流
  • 在整个负载、线路和温度变化范围内,达到了±1%输出精确度
  • 保证750mA输出电流
  • 2.6V至5.5V的输入电压
  • 上电复位输出(/POR)
  • 电源失效输出(仅MAX1970和MAX1972)
  • 上电复位输入(仅MAX1971)
  • 采用更小元件的超紧凑设计
  • 0.8V至VIN的可调输出电压
  • 1.8V/3.3V和1.5V/2.5V的预置输出
  • 全部采用陶瓷电容
  • 软启动减小浪涌电流
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1972评估板(EV kit)是一块完全安装和测试的电路板,可评估MAX1970系列双路降压转换器。工作于2.6V至5.5V的输入电压,每路最小输出750mA电流。通过外置反馈电阻,输出电压可以设定为0.8V至VIN;或将输出1预置为3.3V或1.8V, 输出2预置2.5V或1.5V。板上装有一片MAX1972,但也可用于评估MAX1970和MAX1971。MAX1971具有复位输入(RSI),而MAX1970/MAX1972具有电源失效输出(PFO)。

    应用

    • 铜缆千兆位SFP和GBIC模块
    • 替代双LDO
    • USB供电设备
    • xDSL调制解调器
    • xDSL路由器

    MAX1972EVKIT
    MAX1970、MAX1971、MAX1972评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max1972的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览