MAX1970
量产双路、180°异相、1.4MHz、750mA、降压型调节器,带有POR和RSI/PFO
适用于GBIC、xDSL调制解调器和USB供电设备的更小尺寸、内置开关的双路降压转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 电流模式、1.4MHz固定频率PWM工作
- 180°错相工作减小输入电容
- 在整个负载、线路和温度变化范围内,达到了±1%输出精确度
- 保证750mA输出电流
- 2.6V至5.5V的输入电压
- 上电复位延迟16.6ms (MAX1970)或175ms (MAX1972和MAX1972)
- 电源失效输出(仅MAX1970和MAX1972)
- 上电复位输入(仅MAX1971)
- 工作在xDSL带外
- 采用更小元件的超紧凑设计
- 0.8V至VIN可调输出或1.8V/3.3V和1.5V/2.5V的预置输出
- 全部采用陶瓷电容
- 软启动减小浪涌电流
MAX1970/MAX1971/MAX1972是双路输出电流型PWM buck转换器,工作于2.6V至5.5V的输入电压,达到每路至少750mA的输出电流。MAX1970和MAX1972工作于固定的1.4MHz (MAX1971工作于700kHz)频率,降低了输出电感和电容的尺寸和成本。稳压器180°错相开关工作也降低了输入电容的尺寸和成本。陶瓷电容可用于输入和输出。
通过外置反馈电阻,输出电压可以设定为1.2V至VIN;或将输出1预置为1.8V或3.3V, 输出2预置1.5V或2.5V。如果某路输出高于1.2V,则另一路输出可设定至1V以下的电压。考虑负载、线路和温度等变化的条件下,输出精确度仍优于±1%。内置软启动将降低启动时的浪涌电流。
这三种器件都有上电复位(/POR)的特性。MAX1971包括一个复位输入(RSI),强制/POR在RSI变低后继续保持175ms的低电平。MAX1970和MAX1972包括一个漏极开路的电源无效输出(PFO),用于监测输入电压,并在输入跌至3.94V以下时,输出高电平。对于USB供电的xDSL调制解调器,该输出可以用于检测USB电源无效。最小1.2MHz的开关频率保证工作在xDSL带宽以外。
有关PowerMind™的更多信息。
应用
- 铜缆千兆位SFP和GBIC模块
- 替代双LDO
- USB供电设备
- xDSL调制解调器
- xDSL路由器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1970EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1970EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1970EEE+ | 量产 | |
MAX1970EEE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
外部电源开关降压控制器 1 | ||
MAX1962 | 量产 | 2.35V至5.5V、0.5%精度、1MHz PWM降压型控制器,带有电压裕量控制 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1970的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论