MAX1954A
量产低成本、电流模式PWM buck控制器,带有折返式限流
- 产品模型
- 2
产品详情
- 电流模式控制器
- 固定频率PWM
- 折返式电流限制
- 输出最低可调节至0.8V,FB精度±1%
- 3.0V至13.2V输入电压
- 300kHz开关频率
- 25A输出电流能力
- 效率93%
- 全N沟道MOSFET设计,可实现低成本
- 无需检流电阻
- 内部数字软启动
- 小尺寸10引脚µMAX封装
MAX1954A同步电流模式、脉宽调制(PWM) buck控制器与通用的MAX1954引脚兼容,适用于注重成本和尺寸的应用。
MAX1954A的输入电压范围为3.0V至13.2V,独立于IC电源。输出电压最低可调至0.8V。IC工作在固定的300kHz开关频率,可提供高达25A的输出电流,效率达95%。这款控制器具有出色的瞬态响应,允许使用更小的输出电容。
MAX1954A具有折返式电流限制,在输出过载或短路情况下能够显著降低输入电流和元件的功率损耗。
补偿和关断控制(COMP)输入除了可以为误差放大器提供补偿外,还可以被拉低以关断转换器。输入欠压锁定保证在电源电压跌落时保证正常的工作,以防外部功率MOSFET过热。内部数字软启动可降低浪涌电流,并节省一个外部电容。
MAX1954A采用小巧的10引脚µMAX®封装,有效节省PCB空间。
应用
- 图形卡与视频卡
- 低电压分布式电源
- 微处理器核
- PC与服务器
- 打印机与扫描仪
- 电信/网络
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1954AEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1954AEUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 26, 2018 - 1753A ASSEMBLY |
||
MAX1954AEUB+ | 量产 | |
MAX1954AEUB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1954a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论