MAX1952

量产

1MHz、全陶瓷、2.6V至5.5V输入、2A PWM降压型DC-DC稳压器

1MHz、全陶瓷、2.6V至5.5V输入、2A PWM降压型DC-DC调节器,只需要10µF陶瓷电容

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 紧凑的0.385in²电路板尺寸
  • 1.5A输出时可选用10µF输入、输出陶瓷电容2µH电感
  • 效率高达94%
  • 在整个负载、电源电压和工作温度范围内可保持1%的输出精度(MAX1951,输出电流1.5A)
  • 确保2A的输出电流
  • 工作于2.6V至5.5V电源电压
  • 0.8V至VIN可调节输出(MAX1951)
  • 预置输出电压1.8V (精度为1.5%) (MAX1952)
  • 内部数字软启动
  • 短路和热过载保护
MAX1952
1MHz、全陶瓷、2.6V至5.5V输入、2A PWM降压型DC-DC稳压器
MAX1951、MAX1952:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 1
MAX1945 量产 1MHz、1%精度、6A内置开关、降压型调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1951EVKIT

MAX1951、MAX1952评估板

特性和优点

  • 2.6V至5.5V输入电压范围
  • 输出电压
    • 0.8V至VIN可调(MAX1951)
    • 固定的1.8V (MAX1952)
  • 1.5A输出电流
  • 微小的板面尺寸:0.55 x 0.7in²
  • 低横截面元件:小于3mm
  • 全部采用陶瓷电容设计
  • 1MHz固定开关频率
  • 无需外部肖特基二极管
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1951评估板(EV kit)从2.6V至5.5V输入电源产生1.5V的输出电压。输出电压从0.8V至VIN可调。MAX1951可以输出高达1.5A的输出电流。MAX1951是一款固定频率、脉宽调制(PWM)、内置同步整流器的降压开关稳压器。1MHz的工作频率尽可能地减少了外部元件的尺寸。

通过改变反馈电阻R2和R3,MAX1951评估板也能够用来评估其他输出电压。该评估板还能用来评估MAX1952,一款1.8V固定输出电压、1.5A电流的PWM降压开关稳压器。

应用

  • ASIC/DSP/µP/FPGA核及I/O电压
  • 蜂窝电话基站
  • 网络与电信系统
  • 机顶盒

MAX1951EVKIT
MAX1951、MAX1952评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1952的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览