MAX1951
量产1MHz、全陶瓷、2.6V至5.5V输入、2A PWM降压型DC-DC稳压器
1MHz、全陶瓷、2.6V至5.5V输入、2A PWM降压型DC-DC调节器,只需要10µF陶瓷电容
- 产品模型
- 2
产品详情
- 紧凑的0.385in²电路板尺寸
- 1.5A输出时可选用10µF输入、输出陶瓷电容2µH电感
- 效率高达94%
- 在整个负载、电源电压和工作温度范围内可保持1%的输出精度(MAX1951,输出电流1.5A)
- 确保2A的输出电流
- 工作于2.6V至5.5V电源电压
- 0.8V至VIN可调节输出(MAX1951)
- 预置输出电压1.8V (精度为1.5%) (MAX1952)
- 内部数字软启动
- 短路和热过载保护
MAX1951/MAX1952高效率、DC-DC降压开关转换器可以输出高达2A的输出电流。该稳压器能够从2.6V至5.5V的输入电压产生0.8V至VIN的输出电压,尤其适合于那些需要板上后稳压的应用。在整个负载、线路、温度范围内,MAX1951总输出误差小于1%。
MAX1951/MAX1952工作在1MHz的固定工作频率,具有高达94%的效率。较高的工作频率减少了外部元件的尺寸。内部的软启动控制电路降低了浪涌电流。短路和热过载保护提高了设计的可靠性。
MAX1951提供了0.8V至VIN的可调输出,而MAX1952具有1.8V的预置输出电压。两个器件都采用了节省空间的8引脚SO封装。
有关PowerMind™的更多信息。
应用
- ASIC/DSP/µP/FPGA核及I/O电压
- 蜂窝基站
- 网络与电信系统
- 机顶盒
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1951ESA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX1951ESA+T | 8-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
MAX1945 | 量产 | 1MHz、1%精度、6A内置开关、降压型调节器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1951的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论