MAX1945
量产1MHz、1%精度、6A内置开关、降压型调节器
尺寸最小的6A、1MHz、1%精度降压型DC-DC转换器,内置开关
- 产品模型
- 3
产品详情
- 95%效率、6A的PWM降压稳压器
- 1MHz/500kHz的开关频率,允许使用小的外部元件
- 0.76in²板上面积的完整6A稳压器
- 外部元件高度<3mm
- 在整个负载和线路负载下,±1%精度的输出电压
- 工作在2.6V至5.5V输入电源
- 在VCC为3.3V或者5V时,能够工作于2.5V输入
- 预置1.8V或者2.5V的输出电压
- 0.8V至85%输入电源的可调输出电压
- 电压上下限选择:±4% (MAX1945R)或者±9% (MAX1945S)
- 同步到外部时钟
- SYNCOUT提供180度错相时钟输出
- 全部采用陶瓷或电解电容设计
MAX1945R/MAX1945S高效率、脉宽调制(PWM)开关稳压器可输出高达6A的输出电流。该器件可以工作在2.6V至5.5V的输入电源范围,提供可选的1.8V、2.5V预置输出,或0.8V至85%输入电源的可调输出。在VCC为3.3V或者5V时,输入电压可以低至2.25V。MAX1945R/MAX1945S尤其适合于那些需要板上后稳压的应用。在整个负载、线路和温度范围内,总输出电压误差小于±1%。
MAX1945R/MAX1945S可以工作在可选的固定工作频率(500kHz或者1MHz)或者同步到外部时钟(400kHz至1.2MHz)。较高的工作频率尽可能地减小了外部元件的尺寸。内部误差放大器的高带宽提供了出色的瞬态响应。MAX1945R/MAX1945S具有内部双N沟道MOSFET,降低重负载时的热损耗。两片MAX1945R/MAX1945S可以工作在180度错相方式,尽可能地减少了输入电容。该器件提供了输出电压上下限选择,用于板级测试。MAX1945R提供±4%的电压上下限选择。MAX1945S提供±9%的电压上下限选择。
MAX1945R/MAX1945S采用28引脚的TSSOP-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。备有评估板,以加快设计。
有关PowerMind™的更多信息。
应用
- ASIC/CPU/DSP核电压
- 基站、电信和网络设备电源
- 低电压、高密度分布式电源
- RAM电源
- 服务器与笔记本电源
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1945REUI+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1945REUI+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1945REUI/GG8 | Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1945的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论