MAX1856

量产

宽输入范围、可同步的、PWM SLIC电源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低成本、现成可用的变压器
  • 输入范围:3V至28V
  • 通话电池具有低音频频带噪声
  • 有效处理环状瞬变
  • 为2路、4路或12路设备供电
  • 在生命线支持条件下,高效率可以延长电池的使用寿命
  • 可调开关频率:100kHz至500kHz
  • 时钟同步
  • 内部软启动
  • 电流模式PWM和Idle Mode™控制方案
  • 逻辑电平关断
  • 10引脚µMAX封装
MAX1856
宽输入范围、可同步的、PWM SLIC电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX1856EVKIT

MAX1856评估板

特性和优点

  • 输入范围:+8V至+24V
  • 输入范围:+5V(在高达7.2W输出功率下)
  • 输出电压
    • VOUT1 = -72V(100mA时)
    • VOUT2 = -24V(400mA时)
  • 在200mA输出时,可以配置为-48V
  • 开关频率:100kHz至500kHz
  • 外部频率控制
  • 采用反激式设计,采用最少的低成本组件
  • 装配完善且经过测试

产品详情

MAX1856评估套件是一款装配完成且经过测试的表贴式电路板,包含反相变压器反激式DC-DC转换器。该电路经过配置,可以同时采用两个输出电压:-72V,供电电流可以高达100mA;-24V,供电电流可以高达400mA。输入电压范围为+8V至+24V。该电路可以配置采用-48V,供电电流高达200mA。采用+5V输入电源供电时,该电路在任一配置下都可以提供高达7.2W输出功率。

MAX1856评估套件的开关频率设置为250kHz,但其开关频率的范围为100kHz至500kHz,也可由外部时钟驱动。MAX1856评估套件具有低静态电流和高效率(高于80%)。MAX1856采用10引脚µMAX封装。

应用

  • 电缆和DSL调制解调器
  • CO DSL线路驱动器电源
  • FTTH
  • 工业电源
  • LMDS/MMDS
  • MEMS偏置电源
  • 路由器/交换机
  • 机顶盒
  • VoIP电话和摘机电压生成器
  • 无线本地环路(WLL)

MAX1856EVKIT
MAX1856评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1856的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览