MAX1845
量产双路、高效率、降压型控制器,带有精确限流
- 产品模型
- 2
产品详情
- 超高效率
- 精确的限流选项
- 具有100ns负载阶跃响应的Quick-PWM™
- 1% VOUT 精度(在线路和负载范围内)
- Dual Mode™固定1.8V/1.5V/可调或2.5V/可调输出
- 可调输出范围:1V至5.5V
- 电池输入范围:2V至28V
- 200/300/420/540kHz标称开关频率
- 可调过压保护
- 1.7ms数字软启动
- 驱动大型同步整流器FET
- 电源良好窗口比较器
- 2V±1%基准电压输出
MAX1845是双路PWM控制器,配置为降压(buck)拓扑结构,提供高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度,可对笔记本电脑中的高压电池进行降压,以生成芯片组和RAM所需的低压供电。CS_输入可与低侧检测电阻器一起使用以提供准确的电流限制,或可连接到LX_,使用低侧MOSFET作为电流检测元件。
按需式PWM控制器自由运行,具有恒定导通时间和输入前馈。这种配置提供超快速瞬态响应、宽输入输出差分范围、低电源电流和严格的负载调整特性。MAX1845简单且易于补偿。
单级降压转换设计使MAX1845能够直接对高压电池进行降压,尽可能提升效率。对于更高的开关频率,则采用两级转换设计(对5V系统电源而不是电池进行降压),尽可能缩小设计尺寸。
MAX1845用于生成芯片组、DRAM、CPU I/O所需的低压供电或其他低至1V的低压。对于单输出版本,请参阅MAX1844数据手册。MAX1845提供28引脚QSOP封装和36引脚薄型QFN封装。
应用
- 1.8V和2.5V I/O供电
- 芯片组/RAM供电(低至1V)
- CPU内核电源
- 笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1845ETX+ | 36-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX1845ETX+T | 36-LFCSP-6X6X0.75 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1845的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论