MAX1840

量产

低电压SIM/智能卡电平转换器,µMAX封装

低电压、高速、SIM/智能卡电平转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • SIM/智能卡电平转换
  • 控制器电压范围:+1.4V至+5.5V
  • 卡电压范围:+1.7V至+5.5V
  • ±10kV ESD卡插座保护
  • 支持在 DVCC > VCC 或 DVCC < VCC 的情况下进行电平转换
  • 移除任一电源时自动关断
  • 关断期间卡触点被主动拉低
  • 总静态电源电流:1µA
  • 总关断电源电流:0.01µA
  • 超小型10引脚µMAX封装
  • 符合GSM测试规范11.11和11.12
MAX1840
低电压SIM/智能卡电平转换器,µMAX封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SIM 接口 2
MAX1740 过期 SIM/智能卡电平转换器,µMAX封装
MAX1741 过期 SIM/智能卡电平转换器,µMAX封装
稳压升压电荷泵 1
MAX1686 量产 3V至5V稳压型电荷泵,用于SIM卡
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

MAXREFDES99
MAXREFDES99 参考设计

MAX7219显示驱动器扩展板

特性和优点

特征

  • 灵活的16x16点阵显示
  • mbed.org库
  • Arduino库
  • Arduino规格的平台

竞争优势

  • 便携
  • 紧凑
  • 灵活
  • 高成效
MAXREFDES42
MAXREFDES42 参考设计

IO-Link RTD温度传感器

特性和优点

特性

  • EC 61131-9
  • IQ2 IO-Link iqStack®器件
  • 兼容IO-Link 1.1版
  • 提供非易失性存储器用于校准
  • 故障监控
  • LED显示屏可快速显示(近似温度值)
  • IO-Link可提供更准确的温度值*

竞争优势

  • 高精度
  • 低功耗
  • 低成本
MAXREFDES99
MAX7219显示驱动器扩展板
MAXREFDES42
IO-Link RTD温度传感器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1840的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览