MAX1771

量产

12V或可调、高效率、低IQ、升压型DC-DC控制器

低压输入时提供高效转换,降低噪声

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 对于30mA至2A负载电流,效率达90%
  • 高达24W输出功率
  • 电源电流:110µA(最大值)
  • 关断电流:5µA(最大值)
  • 输入范围:2V至16.5V
  • 预设12V输出电压或可调输出电压
  • 限流PFM控制方案
  • 开关频率高达300kHz
  • 提供评估套件
MAX1771
12V或可调、高效率、低IQ、升压型DC-DC控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX761 12V/15V或可调、高效率、低IQ、升压型DC-DC转换器
内部电源开关升压稳压器 1
MAX756 量产 3.3V/5V/可调输出、升压型DC-DC转换器
微功耗升压稳压器 1
MAX608 量产 5V或可调、低电压、升压型DC-DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1771EVKIT

MAX1771评估板

特性和优点

  • 12V或可调输出电压
  • 输入范围:3V至 VOUT + 0.5V
  • 高达0.5A输出电流
  • 关断电流:5µA(最大值)
  • 电源电流:110µA(最大值)
  • 300kHz开关频率
  • 8引脚SO表贴封装
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1771评估套件(EV套件)通过低至3V的输入电压提供稳定的12V电压或可调输出电压。它能够以高于80%的转换效率驱动高达0.5A的负载。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。电路板底部的焊盘上配有外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 闪存编程
  • 大功率射频功率放大器电源
  • 掌上型电脑/手持终端
  • 便携式通信装置
  • 正LCD偏置发生器

MAX1771EVKIT
MAX1771评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1771的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览