MAX608
量产5V或可调、低电压、升压型DC-DC控制器
1A升压型转换器,能够以极高效率提升2V输入
- 产品模型
- 3
产品详情
- 输入范围:1.8V至16.5V
- 对于30mA至1.5A负载电流,效率达85%
- 高达10W输出功率
- 电源电流:110µA(最大值)
- 关断电流:5µA(最大值)
- 预设5V或可调输出(3V至16.5V)
- 限流PFM控制方案
- 开关频率高达300kHz
- 可提供评估套件
MAX608低压升压型控制器在1.8V至16.5V输入电压范围内工作。脉冲频率调制(PFM)控制可在重负载条件下提供高效率,而在无负载条件下工作时电流消耗仅为85µA(典型值)。此外,逻辑控制的关断模式可将电源电流降至2µA(典型值)。输出电压出厂设置为5V,也可通过外部电阻分压器在3V至16.5V范围内调节。
MAX608非常适合用于两节和三节电池供电的系统。工作频率高达300kHz,支持使用小型表贴元件。
MAX608仅在"自举"模式下工作(芯片电源OUT连接到DC-DC输出)。对于不带外部电阻的12V输出,或对于非自举应用(芯片电源连接到输入电压),请参考引脚兼容的MAX1771。MAX608采用8引脚DIP和SO封装。
应用
- 电池供电应用
- 高效DC-DC转换器
- 便携式通信装置
- LCD正偏置发生器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX608EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX608ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX608ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX608ESA+ | 量产 | |
MAX608ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
外部电源开关升压控制器 1 | ||
MAX1771 | 量产 | 12V或可调、高效率、低IQ、升压型DC-DC控制器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max608的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论