MAX17504

量产

4.5V–60V、3.5A、高效率、同步降压DC-DC转换器,带内部补偿

业内仅有的60V、3.5A同步降压转换器,带内部FET

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 减少外围器件,降低总体成本
    • 无需肖特基同步电路,提高效率、降低成本
    • 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
    • 全陶瓷电容设计:超小尺寸布局,外部元件只有8个
  • 减少DC-DC稳压器物料清单
    • 4.5V至60V宽输入电压范围
    • 0.9V至90% VIN输出电压
    • 整个温度范围内提供高达3.5A电流
    • 200kHz至2.2MHz可调节频率,附带外部同步
    • 采用20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%;
    • PFM和DCM模式,轻载时保持高效率
    • 关断电流仅为2.8µA (典型值)
  • 工作可靠
    • 打嗝模式限流和自动重启
    • 内置输出电压监测(开漏/RESET引脚)
    • 电阻可编程EN/UVLO门限
    • 可调软启动和预偏置上电电压
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17504
4.5V–60V、3.5A、高效率、同步降压DC-DC转换器,带内部补偿
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 2
MAX17503 量产 4.5V-60V、2.5A、高效、同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿
MAX17502 量产 60V、1A、超小尺寸、高效率、同步降压DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

软件开发 1

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17504EVKITA

用于3.3V输出电压应用的MAX17504评估套件

特性和优点

  • 采用5V至60V输入电源供电
  • 3.3V输出电压
  • 高达3.5A输出电流
  • 开关频率:450kHz
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 通过MODE引脚在PWM、PFM或DCM模式之间进行选择
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17504 3.3V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17504高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达3.5A时预设为3.3V输出,并具有450kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。

 

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17504EVKITB

用于5V输出电压应用的MAX17504评估套件

特性和优点

  • 采用7.5V至60V输入电源供电
  • 5V输出电压
  • 高达3.5A输出电流
  • 开关频率:500kHz
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 通过MODE引脚在PWM、PFM或DCM模式之间进行选择
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17504 5V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17504高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达3.5A时预设为5V输出,并具有500kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。

 

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17504EVKITBE

用于5V输出电压应用的MAX17504评估套件,符合CISPR-22标准

特性和优点

  • 采用7.5V至60V输入电源供电
  • 可编程的5V输出电压、3.5A负载电流
  • 开关频率:500kHz
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 通过MODE引脚在PWM、PFM或DCM模式之间进行选择
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部时钟同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
  • <

    产品详情

    MAX17504EVKITBE#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17504高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达3.5A时预设为5V输出,并具有500kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17504数据手册。

     

    应用

    • 基站电源
    • 配电稳压器
    • 通用负载点电源
    • 高压单板系统
    • 工业电源
    • 壁式变压器稳压

    MAX17504EVKITA
    用于3.3V输出电压应用的MAX17504评估套件
    MAX17504EVKITB
    用于5V输出电压应用的MAX17504评估套件
    MAX17504EVKITBE
    用于5V输出电压应用的MAX17504评估套件,符合CISPR-22标准

    参考电路

    MAXREFDES1048
    MAXREFDES1048 参考设计

    Two-Layer Board, 3.3V/3A, Wide-Input, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using the MAX17504

    特性和优点

    • Eliminates External Components and Reduces Total Cost
    • Reduces Number of DC-DC Regulators to Stock
    • Reduces Power Dissipation
    • Operates Reliably
    maxrefdes37fig00
    MAXREFDES37 参考设计

    IO-Link Quad Servo Driver

    特性和优点

    • Four 5V PWM outputs
    • Four 5V digital inputs
    • 5V/3.4A servo supply
    • IO-Link version 1.1 compliant
    • IEC 61131-9
    • TMG TE device stack
    • Transient voltage suppressor (TVS) diodes that meet
    • IEC 61000-4-2 (ESD)
    • IEC 61000-4-4 (EFT)
    MAXREFDES1048
    Two-Layer Board, 3.3V/3A, Wide-Input, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using the MAX17504
    MAXREFDES37
    IO-Link Quad Servo Driver
    MAXREFDES1050
    使用降压控制器MAX17504的15V/1.5A降压-升压DC-DC转换器
    MAXREFDES1049
    使用MAX17504的低EMI、5V/3.5A、同步降压DC-DC转换器

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17504的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览