MAX1726
量产12V、超低IQ、低压差线性稳压器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 电源电流:2µA
- 电池反接保护
- 输入电压范围:+2.5V至+12V
- 1.8V、2.5V、3.3V和5V固定输出电压(MAX1726)
- 1.5V至5V可调输出电压(MAX1725)
- 支持20mA输出电流
- 输出电压精度:1.5%
- 小型1µF输出电容
- 短路保护
- 热保护
- 小型5引脚SOT23封装
MAX1725/MAX1726是超低电源电流、低压差线性稳压器,适用于需要超长电池使用时间的低功耗应用。与基于PNP的次优设计不同,MAX1725/MAX1726的PMOS调整元件在整个工作范围内和压差条件下均保持2µA超低电源电流。尽管功耗超低,MAX1725/MAX1726仍具有高输出精度(1.5%),仅需1µF输出电容即可实现良好的负载瞬态响应。
这些稳压器具有宽输入电压范围(+2.5V至+12V),是两节锂离子(Li+)电池和9V电池供电系统的理想选择。其他特性包括电池反接保护、短路保护和热保护。
MAX1725使用外部电阻分压器提供1.5V至5V可调输出。MAX1726提供工厂预设的1.8V、2.5V、3.3V或5V输出电压(参见完整数据手册中的订购信息)。两款器件均采用小型5引脚SOT23封装。
应用
- 电池供电警报
- 工业控制系统
- 微控制器电源
- PDA和手持终端
- 实时时钟备用电源
- 远程发射器
- 智能电池组/充电器
- 烟雾检测器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1726EUK18+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX1726EUK18+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX1726EUK25+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX1726EUK25+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX1726EUK33+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX1726EUK33+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX1726EUK50+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX1726EUK50+T | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX1726EUK18+ | 量产 | |
MAX1726EUK18+T | 量产 | |
MAX1726EUK25+ | 量产 | |
MAX1726EUK25+T | 量产 | |
MAX1726EUK33+ | 量产 | |
MAX1726EUK33+T | 量产 | |
MAX1726EUK50+ | 量产 | |
MAX1726EUK50+T | 量产 | |
4月 28, 2020 - 1703R ASSEMBLY |
||
MAX1726EUK33+ | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX1726EUK33+T | 量产 | |
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX1726EUK50+ | 量产 | |
MAX1726EUK50+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
正线性稳压器(LDO) 12 | ||
MAX1615 | 量产 | 高压、低功耗线性稳压器,用于笔记本电脑 |
MAX1616 | 量产 | 高压、低功耗线性稳压器,用于笔记本电脑 |
MAX8863 | 量产 | 低压差、120mA线性稳压器 |
MAX8864 | 量产 | 低压差、120mA线性稳压器 |
MAX8873 | 量产 | 低压差、120mA线性稳压器 |
MAX8874 | 量产 | 低压差、120mA线性稳压器 |
MAX8867 | 量产 | 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装 |
MAX8868 | 量产 | 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装 |
MAX8877 | 量产 | 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982 |
MAX8888 | 量产 | 低压差、300mA线性稳压器,SOT23封装 |
MAX8880 | 量产 | 12V、超低IQ、低压差线性稳压器,带有POK |
MAX8881 | 量产 | 12V、超低IQ、低压差线性稳压器,带有POK |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1726的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论