MAX8888

量产

低压差、300mA线性稳压器,SOT23封装

功率最高的300mA、低压差线性稳压器,薄型SOT23封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输出电流高达300mA(脉冲负载为500mA)
  • 200mA负载时的压差低至100mV
  • POK输出(MAX8888)
  • 42µVRMS输出噪声(MAX8887)
  • 预设输出电压(1.5V、1.8V、2.85V和3.3V)
  • 55µA空载电源电流
  • 热过载和短路保护
  • 折返输出限流保护
  • 60dB PSRR (1kHz)
  • 关断电流:0.1µA
  • 薄型5引脚SOT23封装,1mm高
MAX8888
低压差、300mA线性稳压器,SOT23封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 11
MAX8860 量产 低压差、300mA线性稳压器,µMAX封装
MAX8863 量产 低压差、120mA线性稳压器
MAX8864 量产 低压差、120mA线性稳压器
MAX8867 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8888的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论