MAX8873
量产低压差、120mA线性稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 与LP2980引脚兼容的SOT23封装
- IOUT为50mA时的压差低至55mV(120mA时为130mV)
- 空载电源电流低至73µA
- 工作电源电流低至82µA(即使在压差条件下)
- 微型外部元件
- 热过载保护
- 输出电流限值
- 电池反接保护
- 双工作模式:固定或可调(1.25V至6.5V)输出
- 低功耗关断
MAX8873T/S/R和MAX8874T/S/R低压差线性稳压器的输入电压范围为+2.5V至+6.5V,提供高达120mA的电流。这些器件通过PMOS调整管将82µA的低电源电流保持独立于负载,非常适合用于电池供电的便携式设备,例如手机和无线电话。
这些器件具有Dual Mode™工作模式:其输出电压可预设(T版本为3.15V,S版本为2.84V,R版本为2.80V),也可通过外部电阻分压器进行调节。输出的总误差为±3.5%。输出电压设置在常用范围的低端,以通过尽量降低功耗来延长电池寿命。其他特性包括低功耗关断、短路保护、热关断保护和电池反接保护。MAX8874还具有自动放电功能,当器件处于关断模式时,可主动将输出电压放电至地。两款器件均采用微型5引脚SOT23封装。
对于双通道版本,请参考MAX8865/MAX8866数据手册。对于输出噪声为30µVRMS的低噪声版本,请参考MAX8877/MAX8878。
应用
- 音频系统
- 无线电话
- 电子规划器
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 调制解调器
- 掌上型电脑
- PCMCIA卡
- PCS电话
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8873TEUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8873TEUK+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
MAX8873TEUK+ | 量产 | |
MAX8873TEUK+T | 量产 | |
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX8873TEUK+ | 量产 | |
MAX8873TEUK+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX8873TEUK+ | 量产 | |
MAX8873TEUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8873的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论