MAX17019

量产

可接受高输入电压的四输出控制器

高度集成的电压控制器,提供四路稳压输出,采用6mm x 6mm封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 固定频率、电流模式控制器
  • 5.5V至38V输入范围(降压)
  • 1路降压控制器
  • 1路内部5AP-P降压调节器
  • 1路内部3AP-P降压调节器
  • 1路2A可源出/吸入电流的线性稳压器,具有动态REFIN
  • 内部BST二极管
  • 内部5V 50mA线性稳压器
  • 故障保护—欠压、过压、热过载以及峰值限流
  • 独立的使能输入和电源就绪输出
  • 电压受控的软启动
  • 高阻关断
  • 10µA (典型值)关断电流
MAX17019
可接受高输入电压的四输出控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
MAX17017 量产 用于低功率架构的四输出控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17019的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览