MAX17007A

量产

双通道、可组合的QPWM图形核控制器,用于笔记本电脑

双通道开关模式电源,可组合工作在2相单输出模式下

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有快速瞬态响应的双通道Quick-PWM
  • REFIN1自动动态检测和PGOOD1/故障屏蔽
  • 固定和可调输出电压
    • 在整个电源电压和负载变化范围内,输出精度保持在±0.7%
    • OUT1:0至2V动态输出或预设为1.05V
    • OUT2:0.7V至2V或预设为1.5V
  • 电阻可编程开关频率
  • 集成BST开关
  • 差分电流检测输入
    • 低成本DCR检测或高精度检流电阻检测
    • 内部电流检测补偿
  • 可组合的工作模式支持大电流动态输出
  • 可选择强制PWM、跳脉冲或超声工作模式
  • 最大额定输入电压26V
  • 独立的使能输入
  • 独立的电源就绪输出
  • 过压保护(仅MAX17007A/MAX17007B)
  • 欠压/热保护
  • 软启动和软关断
MAX17007A
双通道、可组合的QPWM图形核控制器,用于笔记本电脑
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX17039EVKIT

MAX17000、MAX17007A和MAX17039评估板

特性和优点

  • MAX17039:
    • 兼容Intel IMVP-7串行VID的25MHz接口
    • 0至1.5200V输出电压范围
    • 7V至20V输入电压范围
    • CPU核电源SMPS
      • 3相、快速响应、交错控制Quick-PWM控制器
      • 2个内部驱动器 + 1个外部驱动器(MAX8791)
      • 瞬态电压抑制特性
      • 99A峰值负载电流能力(每相33A)
      • 350kHz开关频率(每相)
    • GPU核电源SMPS
      • 单相、快速响应、内置驱动器的Quick-PWM控制器
      • 33A峰值负载电流能力
      • 440kHz开关频率
    • 增益可调节的有源电压定位
    • 电源就绪(VR__READY)输出
    • 外部热故障检测(/VR_HOT)
    • 输出电流监测器(IMON_)
    • 过压、欠压和热故障保护
    • 56引脚薄型QFN封装
  • MAX17000:
    • 完备的DDR电源:VCCDDR、VTTDDR和VTTR
    • 7V至20V输入电压范围
    • 400kHz开关频率
    • 10A输出电流能力(VCCDDR)
    • 2A输出电流能力(VTTDDR)
    • 3mA输出电流能力(VTTR)
    • 过压保护
    • 电源就绪输出指示(D15和D16)
    • 24引脚薄型QFN封装
  • MAX17007A:
    • I/O电源:VTT1和VTT2
    • 7V至20V输入电压范围
    • 300kHz开关频率
    • 6A输出电流能力(VTT1)
    • 21A输出电流能力(VTT2)
    • 过压、欠压和热故障保护
    • 电源就绪输出指示(D19和D20)
    • 28引脚薄型QFN封装

产品详情

MAX17039评估板(EV kit)用于演示大功率、可动态调节的多相IMVP-7笔记本电脑应用电路。这款DC-DC转换器能够对较高的电池电压和/或交流适配器电压进行降压转换,产生两路精确的低压CPU/GPU核电源。评估板符合Intel移动IMVP-7 CPU的瞬态电压要求,具有电源就绪指示信号、电压调节器热监测(/VR_HOT)以及电源就绪输出(VR__READY),并满足串行VID的通信和控制规范。MAX17039包含两个大电流SMPS,用于CPU和GPU核电源。用于CPU的调节器采用3相、交错控制Quick-PWM™架构,带有一个外部MAX8791单相同步MOSFET驱动器。用于GPU的调节器采用单相、Quick-PWM架构。3相CPU核电源SMPS采用120°错相工作,实现了真正的交错控制,最大程度地降低了输入电容。

可通过3线串行VID接口(3线SVID:VCLK、VDIO、/ALERT)独立控制并动态调节CPU/GPU输出电压,将每个开关调节器的输出设置为不同的电压值。评估板具有增益可调节的有源电压定位功能,可降低功耗以及对大体积输出电容的要求。摆率控制器支持VID码之间的受控转换,提供受控的软启动和关断过程。SVID还可以将每个调节器分别设置为低功耗跳脉冲工作模式。

MAX17039提供0至1.5200V数字可调输出,电池输入范围为7V至20V。CPU核电源SMPS的每一相设计可提供20A (热保护)电流以及33A峰值输出电流,总峰值输出电流高达99A。单相GPU核电源SMPS设计可提供20A (热保护)电流以及33A峰值输出电流。CPU核电源SMPS工作在350kHz开关频率(每相),具有优异的电源和负载瞬态响应特性。与CPU核电源SMPS相比,GPU核电源SMPS工作在440kHz开关频率。

MAX17039评估板还可用于评估MAX17000和MAX17007A DC-DC转换器。该评估板还包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为评估MAX17039的性能提供了简便的图形用户界面(GUI)。

应用

  • 笔记本/台式机/服务器
  • 电压定位降压型转换器
  • VR12/IMVP-7 CPU核电源

MAX17007AEVKIT

MAX17007A评估板

特性和优点

  • 输入范围:7V至24V
  • 预置/可调/动态输出电压(OUT1)
  • 预置/可调输出电压(OUT2)
  • 每路输出电流可达12A
  • 组合工作模式下输出电流可达24A
  • 效率为91% (VIN = 12V,VOUT1 = 1.2V,5A电流)
  • 效率为92% (VIN = 12V,VOUT2 = 1.5V,5A电流)
  • 电源就绪指示(PGOOD1和PGOOD2)
  • 小尺寸表贴元件
  • 完全安装并经过测试
  • 无铅并符合RoHS标准

产品详情

MAX17007A评估板(EV kit)用于演示MAX17007A的标准12A应用电路。该DC-DC转换器可对高电池电压进行降压,产生笔记本所需的低压核电源或芯片组/RAM偏置电源。

MAX17007A评估板在默认状态下提供双路独立输出(OUT1和OUT2),电池电压输入范围为7V至24V。OUT1配置为动态1V/1.2V输出,OUT2预置在1.5V输出,每路输出至少可提供12A电流。OUT1和OUT2输出分别工作在270kHz和330kHz开关频率。

应用

  • 2节至4节Li+电池供电设备
  • 5V与3.3V电源
  • GPU核电源
  • 低功耗I/O电源
  • 笔记本电脑

MAX17039EVKIT
MAX17000、MAX17007A和MAX17039评估板
MAX17007AEVKIT
MAX17007A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17007A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览