MAX16992
量产36V、2.5MHz汽车级Boost/SEPIC控制器
2.5MHz汽车应用PWM控制器,以有限的空间提供电源预升压,支持冷/热启动
- 产品模型
- 20
Viewing:
产品详情
- 工作电压低至4.5V (在自举模式下:2.5V或更低),可承受高达42V的抛负载瞬态电压
- 开关频率范围:100kHz至1MHz (MAX16990)以及1MHz至2.5MHz (MAX16992)
- 反馈电压精度:±1%
- 关断电流:4µA
- 可调整斜率补偿
- 内部软启动(9ms)
- 电流模式控制
- PGOOD输出和打嗝模式,增强系统保护
- 过热关断
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 紧凑的12引脚TQFN (3mm × 3mm)以及10引脚µMAX封装
MAX16990/MAX16992为高性能、电流模式PWM控制器,具有4µA (典型值)关断电流,在较宽的输入电压范围实现boost/SEPIC转换。4.5V至36V输入电压范围使得这些器件理想用于汽车电子产品,例如前端“预升压”或“SEPIC”电源、大功率LED照明的第一级升压。内部低压差稳压器(PVL调节器)输出5V,使得MAX16990/MAX16992可直接采用汽车电池作为输入。当转换器输出连接到SUP输入时,输入工作电压范围可扩展到低至2.5V。
多个器件版本,提供一种或多种下述功能:两相工作同步输出(SYNC0)、利用独立的输入引脚(OVP)实现过压保护、基准输入(REFIN)允许实时调整输出电压。
MAX16990和MAX16992采用不同的工作频率。利用FSET/SYNC输入,所有版本的器件均可同步至外部主时钟。
另外,MAX16990/MAX16992具有工厂可编程扩频选项。所有器件均采用紧凑的12引脚TQFN和10引脚µMAX®封装。
应用
- 车载音频/导航系统
- 车载LED照明
- 仪表盘
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
MAX16992ATCC/V+ | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX16992ATCC/V+T | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX16992ATCD/V+ | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX16992ATCD/V+T | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX16992ATCD/VY+ | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX16992ATCD/VY+T | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX16992ATCE/V+ | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX16992ATCE/V+T | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX16992ATCF/V+ | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX16992ATCF/V+T | 12-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX16992ATCF/VY+ | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX16992ATCF/VY+T | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX16992ATED/V+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX16992ATED/V+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX16992ATEF/V+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX16992ATEF/V+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX16992AUBA/V+ | 10-MINI_SO_EP-N/A | ||
MAX16992AUBA/V+T | 10-MINI_SO_EP-N/A | ||
MAX16992AUBB/V+ | 10-MINI_SO_EP-N/A | ||
MAX16992AUBB/V+T | 10-MINI_SO_EP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX16992ATCC/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCC/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCD/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCD/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCD/VY+ | 量产 | |
MAX16992ATCD/VY+T | 量产 | |
MAX16992ATCE/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCE/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCF/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCF/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCF/VY+ | 量产 | |
MAX16992ATCF/VY+T | 量产 | |
MAX16992ATED/V+ | 量产 | |
MAX16992ATEF/V+ | 量产 | |
4月 27, 2023 - 2249 WAFER FAB |
||
MAX16992ATCC/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCC/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCD/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCD/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCD/VY+ | 量产 | |
MAX16992ATCD/VY+T | 量产 | |
MAX16992ATCE/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCE/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCF/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCF/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCF/VY+ | 量产 | |
MAX16992ATCF/VY+T | 量产 | |
MAX16992AUBA/V+ | 量产 | |
MAX16992AUBA/V+T | 量产 | |
MAX16992AUBB/V+ | 量产 | |
MAX16992AUBB/V+T | 量产 | |
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX16992ATCC/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCC/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCD/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCD/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCE/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCE/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCF/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCF/V+T | 量产 | |
10月 31, 2019 - 1853 WAFER FAB |
||
MAX16992ATCC/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCC/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCD/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCD/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCE/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCE/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCF/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCF/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCF/VY+ | 量产 | |
MAX16992AUBA/V+ | 量产 | |
MAX16992AUBA/V+T | 量产 | |
MAX16992AUBB/V+ | 量产 | |
MAX16992AUBB/V+T | 量产 | |
1月 15, 2015 - 1487 WAFER FAB |
||
MAX16992ATCC/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCD/V+ | 量产 | |
MAX16992ATCD/V+T | 量产 | |
MAX16992ATCE/V+T | 量产 | |
MAX16992AUBA/V+ | 量产 | |
MAX16992AUBB/V+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16992的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论