MAX20077

量产

36V、2.5A、微型Buck转换器,3.5uA IQ

业界最佳、超低IQ 、微型Buck转换器,汽车应用的理想选择

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 同步DC-DC转换器,集成FET
    • MAX20077ATCA/VY+/B/D/E = 2.5A IOUT
    • MAX20077ATCC/VY+ = 2.0A IOUT
    • 待机模式下的静态电流仅为3.5μA
  • 小尺寸方案节省空间
    • 20ns最小导通时间
    • 2.1MHz或400kHz工作频率
    • 1V至10V可编程输出电压,或提供固定5V/3.3V选项
    • 固定3.5ms内部软启动
    • 固定输出电压,输出精度为±2% (5V/3.3V);或者外部电阻可调(1V至10V)输出,精度为±1.5% FB
    • 创新的电流模式控制结构,最大程度降低总电路板空间和BOM数量
  • PGOOD输出和高压EN输入,简化电源排序
  • 保护特性和工作范围是汽车应用的理想选择
    • 3.5V至36V工作VIN范围
    • 40V抛负载保护
    • 99%占空比,低压差
    • -40°C至+125°C汽车级温度范围
    • AEC-Q100认证
MAX20077
36V、2.5A、微型Buck转换器,3.5uA IQ
MAX20077/MAX25277 Block Diagram MAX20077/MAX25277 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX20077EVKIT

MAX20077评估板

特性和优点

  • 3.5V至36V输入电源范围
  • 3.5V至36V输入电源范围
  • 5V或3.3V固定输出电压,或者1V至10V可调输出电压
  • 提供高达2.5A输出电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20077评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXMAX20077MAX25277 2.1MHz/400kHz、高压、微型buck转换器,器件采用12引脚、侧面可润湿TDFN封装。全部元件均为汽车级温度范围。为便于评估,包含各种测试点和跳线。

标准评估板已安装MAX20077ATCA/VY+ (5V,2.1MHz),但只需更换极少元件(即更换U1器件)即可用于评估其他MAX20077MAX25277版本。

应用

  • 汽车
  • 高电压DC-DC转换器
  • 工业

MAX20077EVKIT
MAX20077评估板

参考电路

MAXREFDES175
MAXREFDES175 参考设计

Remote Phantom Supply BeagleBone Black Cape

特性和优点

  • Eight automotive phantom power supplies
  • I2C programmability and diagnostic
  • Portable software driver
MAXREFDES175
Remote Phantom Supply BeagleBone Black Cape
MAXREFDES175

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20077的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览