MAX1651

量产

5V/3.3V或可调、高效率、低压差、降压型DC-DC控制器

高效降压控制器,工作在4节至8节电池

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 效率超过90%(10mA至1.5A负载)
  • 输出功率高于12.5W
  • 500mA时压差低于0.3V
  • 静态电源电流:100µA(最大值)
  • 关断电源电流:5µA(最大值)
  • 输入电压:16V(最大值)
  • 5V (MAX1649)、3.3V (MAX1651)或可调输出电压
  • 限流控制方案
  • 开关频率高达300kHz
  • 占空比高达96.5%
MAX1651
5V/3.3V或可调、高效率、低压差、降压型DC-DC控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 1
MAX639 量产 5V/3.3V/3V可调、高效、低IQ、降压型DC-DC转换器
微功耗降压稳压器 1
MAX1626 量产 5V/3.3V或可调、100%占空比、高效率、降压型DC-DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1649EVKIT

MAX649、MAX651、MAX652和MAX1649、MAX1651评估板

特性和优点

  • 输入电源电压范围:+5.5V至+16.5V
  • 对于10mA至1.5A负载,效率超过90%
  • 静态电源电流:100µA(最大值)
  • 固定5V或可选可调输出电压
  • 1.5A输出电流能力
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1649评估套件(EV套件)通过5.5V至16.5V电源提供5V稳压输出。该电路配置为采用所有表面贴装元件,输出电流高达1.5A。MAX1649具有低静态电流,采用专门设计的限流PFM控制方案,能够在宽负载电流范围内实现高效率。

MAX1649评估套件还可用于评估MAX1651(3.3V输出)、MAX649、MAX651和MAX652。然而,MAX1649/MAX1651是MAX649/MAX651的改良版本,推荐用于新设计。

 

应用

  • 5V至3.3V绿色PC应用
  • 电池供电应用
  • 高效降压转换器
  • PDA

MAX1649EVKIT
MAX649、MAX651、MAX652和MAX1649、MAX1651评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1651的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览