MAX639

量产

5V/3.3V/3V可调、高效、低IQ、降压型DC-DC转换器

低电源电流,在很宽的负载范围内保持高效率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在宽负载电流范围内保持高效率
  • 静态电流:10µA
  • 输出电流最高可达225mA
  • 预设或可调输出电压:
    • 5.0V (MAX639)
    • 3.3V (MAX640)
    • 3.0V (MAX653)
  • 低电池电量检测比较器
  • 限流PFM控制方案
MAX639
5V/3.3V/3V可调、高效、低IQ、降压型DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX649 5V/3.3V/3V或可调、高效率、低IQ、降压型DC-DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX639的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览