MAX1627
量产5V/3.3V或可调、100%占空比、高效率、降压型DC-DC控制器
高效、低成本、降压控制器,非常适合1.5V CPU I/O供电
- 产品模型
- 2
产品详情
- 减少外部元件和总成本
- 300KHz PWM开关减小了元件尺寸
- 小型表贴电感
- 降低功耗
- 对于3mA至2A负载,效率超过90%
- 低压差
- 100%最大占空比
- 减少DC-DC控制器库存数量
- 宽输入电压选项:2.6V至16.5V
- 输出电压选项:可选3.3V和5V,或1.3V至16V可调输出
- 降低系统功耗
- 静态电流:90µA(最大值)
- 关断电流:1µA(最大值)
- 在恶劣环境下可靠运行
- 通过软启动限制启动电流
- 限流控制方案
- 提高设计灵活性
- 外部P沟道MOSFET允许输出功率 > 12.5W
MAX1626/MAX1627降压型DC-DC控制器可在2.6V至16.5V输入电压范围内工作。这些控制器可提供1mA至2A以上的负载电流。MAX1626具有引脚可选的3.3V和5V输出。MAX1627支持1.3V至16V的可调输出。
独特的限流脉冲频率调制(PFM)控制方案以高达100%的占空比运行,从而产生非常低的压差。这种控制方案消除了最低负载要求,并将轻负载下的电源电流降至90µA(普通脉宽调制控制器为2mA至10mA)。
这些器件有8引脚SOIC封装(-40°C至+85°C)和裸片(0°C至+70°C)可选。
应用
- 5V至3.3V绿色PC应用
- 电池供电应用
- 手提电脑
- 高效降压调节
- 低成本笔记本电脑用品
- 最小元件DC-DC转换器
- PCMCIA电源
- PDA和其他手持设备
- 便携式终端
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1627ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1627ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX1627ESA+ | 量产 | |
MAX1627ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1627的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论