MAX863
量产双路、高效率、PFM、升压型DC-DC控制器
尺寸最小的双输出升压转换器,用于逻辑电路及LCD或闪存供电,1.5V输入
- 产品模型
- 2
产品详情
- 超小的双路升压转换器:16引脚QSOP
- 90%效率
- 1.5V启动电压
- 总静态电源电流:85µA(最大值)
- 关断模式下为1µA
- 独立关断输入
- 驱动表面贴装、双N沟道MOSFET
- 低电池输入/输出比较器
- 升压/降压可配置
MAX863双路输出DC-DC转换器采用紧凑的封装,包含两个独立的升压控制器。当两个控制器都打开时,这种单片Bi-CMOS设计仅消耗85µA。输入范围低至1.5V,允许用于组织整理工具、翻译器和其他低功率手持产品。MAX863在20mA至1A以上的输出负载下提供90%的效率。这种节省空间的器件采用16引脚QSOP封装,与8引脚SOIC的面积相同。
该器件采用限流、脉冲频率调制(PFM)控制架构,可降低启动浪涌电流并保持低静态电流,以实现出色的低电流效率。每个控制器驱动一个低成本的外部N沟道MOSFET开关,其尺寸可以针对任何输出电流或电压进行优化。
在较大的系统中,两个MAX863可用于从两个或三个电芯产生5V、3.3V、12V和28V。评估套件(MAX863EVKIT)有助于加速设计。对于单输出控制器,请参阅MAX608和MAX1771数据手册。
应用
- 2节和3节便携式设备
- 双电源(逻辑和LCD)
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 组织整理工具
- 掌上型电脑
- PDA和其他手持设备
- 翻译器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX863EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX863EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX863的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论