MAX16162

推荐用于新设计

nanoPower电源监控电路,具有无尖峰脉冲启动

唯一的无尖峰脉冲、低压、nanoPower复位IC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无启动尖峰脉冲:(参见“支持低压处理器核心的可靠监控电路”部分)
  • 825nA (典型值)静态电流延长电池寿命
  • 正和负电平触发MR输入选项(MAX16161)
  • MR去抖电路(MAX16161)
  • 独立的VCC和VIN输入(MAX16162)
  • 多种可用复位超时周期
  • 门限电压选项
  • 1.7V至4.85V (MAX16161)
  • 0.6V至4.85V (MAX16162)
  • 4焊球WLP封装和4引脚SOT23封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16162
nanoPower电源监控电路,具有无尖峰脉冲启动
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16162的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览