MAX16161
推荐新设计使用nanoPower电源监控电路,具有无尖峰脉冲启动
唯一的无尖峰脉冲、低压、nanoPower复位IC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 无启动尖峰脉冲:(参见“支持低压处理器核心的可靠监控电路”部分)
- 825nA (典型值)静态电流延长电池寿命
- 正和负电平触发MR输入选项(MAX16161)
- MR去抖电路(MAX16161)
- 独立的VCC和VIN输入(MAX16162)
- 多种可用复位超时周期
- 门限电压选项
- 1.7V至4.85V (MAX16161)
- 0.6V至4.85V (MAX16162)
- 4焊球WLP封装和4引脚SOT23封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16161/MAX16162为超低电流、单通道监控电路IC。器件监测电源电压,并在输入电压下降到复位门限以下时触发复位。监测电压上升到工厂预设门限电压(VTH)以上时,复位输出在复位超时周期内保持有效,然后去触发,允许目标微控制器或微处理器退出复位状态并开始操作。
与传统监控电路在VCC极低时不能控制复位输出状态不同,MAX16161/MAX16162复位输出在达到有效VCC之前能够保证触发状态。这对于避免低压核心在上电或关断期间退出复位状态尤其重要。这也能够提高使用MAX16161/MAX16162作为简单电源排序器时的性能,因为器件不会因为输出尖峰脉冲造成下游电源的瞬态使能。
MAX16161具有手动复位(MR)输入,在其接收到相应的输入信号时触发复位;根据选项,可以是低电平有效或高电平有效。MAX16162没有MR输入,而是提供独立的VCC和VIN引脚,允许门限电压低至0.6V。复位输出为低电平有效开漏输出,MAX16161/MAX16162提供多种可用的复位超时周期选项。
MAX16161/MAX16162工作在-40°C至+125°C温度范围,采用微小、1.06mm x 0.73mm、4焊球WLP封装和4引脚SOT23封装。
应用
- 电子书/平板电脑
- 低电压微控制器和微处理器
- 便携式/电池供电设备
- 智能电话
- 可穿戴/便携式配件
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 1
产品选型卡 1
产品选型指南 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16161NDK250+ | 4-WLCSP-N/A | ||
MAX16161NDK250+T | 4-WLCSP-N/A | ||
MAX16161NDK300+ | 4-WLCSP-N/A | ||
MAX16161NDK300+T | 4-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16161的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论