MAX15301

推荐新设计使用

InTune自动补偿数字PoL控制器,带有驱动器和PMBus遥测

通过模拟控制器设置可满足瞬态和轻载性能的唯一数字电源IC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • InTune自动补偿确保在优化瞬态性能时保持稳定
  • 非线性补偿可产生快速瞬态响应,并减小输出电容
  • 差分远端电压采集,确保在整个温度范围内(-40°C至+85°C)具有±1% VOUT精度
  • PMBus接口用于配置、控制和监控
  • 支持电压定位
  • 提高效率
    • 驱动器具有自适应非重叠定时
  • 4.5V至14V宽输入范围
  • 高效片上BabyBuck调节器,用于自偏置
  • 0.5V至5.25V输出电压范围
  • 启动进入预偏置输出
  • 可配置软启动和软停止时间
  • 固定频率工作,带有SYNC (300kHz至1MHz)
  • 灵活的排序和故障管理
  • 引脚搭接配置
    • 输出电压、从地址、开关频率、电流限制
  • 开箱即用,加速原型开发
MAX15301
InTune自动补偿数字PoL控制器,带有驱动器和PMBus遥测
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
MAX15301EVKITHP

MAX15301评估板

特性和优点

  • InTune数字负载点(PoL)开关模式电源(SMPS)控制器
    • 数字状态空间控制
    • 双沿调制脉宽调制(PWM)
    • 300kHz至1MHz开关频率
    • 5V至14V输入电压范围,使用线性模式
    • 6.5V至14V输入电压模式,使用BabyBuck模式
    • 0.6V至3.3V输出电压范围
    • 25A输出电流能力
  • 引脚搭接或PMBus配置
  • SMB连接器用于低噪声测量
  • 用于多电压轨评估的连接器
  • PMBus接口用于控制和监测

产品详情

MAX15301评估板(EV kit)是一个验证性的应用电路设计,用于评估MAX15301数字DC-DC控制器集成电路(IC)。评估板能让用户很容易更改和测试评估不同工作条件。如果需要,可将评估板作为独立电路板使用。然而,为充分发挥IC的能力,用户必须利用Maxim PowerTool MAXPOWERTOOL002# USB至PMBus接口转换器将评估板连接至PC,然后利用Maxim的数字PowerTool图形用户界面(GUI)软件控制和监测评估板。PowerTool GUI允许PC控制PMBus接口,从评估板收集实时数据。PowerTool兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows®7,为熟悉IC的功能提供了简便的界面。

应用

  • 基站设备
  • 图形卡
  • 电源模块
  • 路由器/交换机
  • 服务器
  • 存储系统

MAX15301EVKITHP
MAX15301评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15301的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览