MAX15112

量产

高效、12A、电流模式同步整流降压转换器,内置开关

尺寸最小(2mm x 3mm)的12A、DC-DC转换器方案,内置MOSFET

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12A连续输出电流
  • 在整个负载、线路和温度范围内,反馈精度为±1%
  • 采用2.7V至5.5V电源供电
  • 输入欠压闭锁
  • 可调输出范围为0.6V至0.94 x VIN
  • 可编程软启动
  • 开关频率在工厂调整为1MHz
  • 采用低ESR陶瓷输出电容实现稳定运行
  • 安全启动进入预偏置输出状态
  • 外部基准输入
  • 可选跳跃模式选项可提高轻负载下的效率
  • 使能输入/PGOOD输出支持时序控制
  • 远程接地检测功能可提高精度
  • 热保护和过流保护
  • 微型2.10mm x 3.05mm、24引脚WLP封装
MAX15112
高效、12A、电流模式同步整流降压转换器,内置开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX15108 高效、8A、电流模式同步整流降压型开关稳压器
MAX15109 高效、8A、电流模式同步整流降压型开关稳压器,带有VID控制
内部电源开关降压稳压器 1
MAX15118 量产 高效、18A、电流模式同步整流降压调节器,内置开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX15112EVKIT

MAX15112评估板

特性和优点

  • 采用2.7V至5.5V输入电源供电
  • 全陶瓷电容设计
  • 1MHz开关频率
  • 输出电压范围
    • 0.6V至0.94 x VIN(强制PWM模式)
    • 0.6V至0.85 x VIN(跳跃模式)
  • 使能输入/电源良好输出
  • 可选跳跃模式功能
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX15112评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估集成开关的MAX15112高效、12A、降压型稳压器,采用24引脚晶圆级封装(WLP)。该评估套件预设为1.5V输出,负载电流高达12A,输入电源电压为2.7V至5.5V。该器件具有1MHz固定开关频率,使其评估套件可实现全陶瓷电容器设计和快速瞬态响应。

 

应用

  • 基站
  • DDR存储器
  • 分布式供电系统
  • 笔记本电脑
  • 线性稳压器的前置稳压
  • 服务器

MAX15112EVKIT
MAX15112评估板

参考电路

MAXREFDES1006
MAXREFDES1006 参考设计

High Efficiency, Current Mode, Synchronous DC-DC Converter with a 0.68V/4A Output

特性和优点

  • ±1% Feedback Accuracy Over Load, Line, and Temperature
  • Input Undervoltage Lockout
  • Programmable Soft-Start
  • Adjustable Soft-Start
  • External Reference Input
  • Selectable Skip Mode Option for Improved Efficiency at Light Loads
MAXREFDES1006
High Efficiency, Current Mode, Synchronous DC-DC Converter with a 0.68V/4A Output

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15112的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览