MAX15066

量产

高效、4A、降压型DC-DC调节器,内置功率开关

尺寸最小的高效、4A DC-DC转换器,用于5V/12V供电系统

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成RDS-ON为40mΩ (高边)和18.5mΩ (低边)的功率MOSFET
  • 高效率
    • 高达96% (5V输入和3.3V输出)
    • 高达93% (12V输入和3.3V输出)
  • 4A连续输出电流
  • 在整个负载、电源和温度范围内,输出精度保持在±1%
  • 4.5V至16V输入电压范围
  • 0.606V至(0.9 x VIN)可调输出电压
  • 500kHz固定开关频率
  • 可编程软启动
  • 使用低ESR陶瓷输出电容保证稳定工作
  • 安全启动至预偏置输出
  • 使能输入和电源就绪输出
  • 逐周期过流保护
  • 过流(打嗝式保护)和过热完全保护
  • 轻载时自动进入跳脉冲模式
  • VDD LDO欠压锁定
  • 2mm x 2mm、16焊球(4 x 4阵列)、0.5mm焊球间距的WLP封装
MAX15066
高效、4A、降压型DC-DC调节器,内置功率开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX15066EVKIT

MAX15066评估板

特性和优点

  • 4.5V至16V输入电压范围
  • 500kHz固定开关频率
  • 输出电压范围:0.606V至(0.9 x VIN)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15066评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX15066内置开关的高效、4A、降压型调节器。评估板预设为1.8V输出,负载电流最大为4A,输入电源为4.5V至16V。

应用

  • 分布式供电系统
  • 家庭娱乐设施(TV和机顶盒)
  • 网络和数据通信
  • 线性稳压器的前置稳压
  • 服务器、工作站与存储

MAX15066EVKIT
MAX15066评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15066的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览