MAX15059
量产76V、300mW boost转换器和电流监测器,用于APD偏置
高压boost转换器和电流监测器,降低雪崩二极管应用的成本和电路板空间
- 产品模型
- 8
产品详情
- 输入电压范围:+2.8V至+5.5V
- 较宽的输出电压范围:(VIN + 5V)至76V
- 内部1Ω (典型值) 80V MOSFET
- Boost转换器输出功率:300mW
- 提供200mW器件,允许使用小尺寸电感
- 高精度±5% (1:1和5:1)高边电流检测
- 可通过电阻快速调节APD限流(1µs响应时间)
- 漏极开路限流指示
- 400kHz固定开关频率
- 固定PWM频率易于滤波,适用于低噪声设计
- 内部软启动
- 2µA (最大值)关断电流
- -40°C至+125°C温度范围
- 微小的增强散热型3mm x 3mm、16引脚TQFN-EP无铅封装
MAX15059固定频率脉宽调制(PWM)升压型DC-DC转换器集成内置开关和能够高速调节限流的高边电流监测器。该器件能够输出高达76V的电压(MAX15059A输出功率可达300mW,MAX15059B输出功率可达200mW),监测电流高达4mA。MAX15059采用2.8V至5.5V电源供电。
固定频率(400kHz)电流模式PWM架构提供低噪声输出电压,易于滤波。内置高压功率MOSFET允许器件提供高达76V的输出电压。内部软启动电路可有效抑制boost转换器开启时的输入电流,MAX15059具有关断模式,有助于降低功耗。
MAX15059提供1000倍的电流监测动态范围,能够以极高精度检测500nA至4mA范围的电流。电阻可调节限流保护电路能够在光功率瞬变时有效保护APD。钳位二极管能够在过压条件下保护监测器输出。其它保护功能包括:boost转换器开关的逐周期电流限制、欠压闭锁(UVLO)和管芯温度达到+125°C时的热关断。
MAX15059提供增强散热的16引脚TQFN-EP无铅封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 雪崩光电二极管偏置和监测电路
- FBON模块
- GPON模块
- 低噪声变容二极管偏置电源
- PIN二极管偏置电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX15059AATE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX15059AATE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX15059AETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX15059AETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX15059BATE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX15059BATE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX15059BETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX15059BETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX15059AATE+ | 量产 | |
MAX15059AATE+T | 量产 | |
MAX15059AETE+ | 量产 | |
MAX15059AETE+T | 量产 | |
MAX15059BATE+ | 量产 | |
MAX15059BATE+T | 量产 | |
MAX15059BETE+ | 量产 | |
MAX15059BETE+T | 量产 | |
4月 9, 2018 - 1682 ASSEMBLY |
||
MAX15059AATE+T | 量产 | |
MAX15059AETE+ | 量产 | |
MAX15059AETE+T | 量产 | |
8月 2, 2018 - 1682A ASSEMBLY |
||
MAX15059BATE+ | 量产 | |
MAX15059BATE+T | 量产 | |
9月 18, 2020 - 2054 ASSEMBLY |
||
MAX15059BETE+ | 量产 | |
MAX15059BETE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15059的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论