MAX15031

不推荐用于新设计

80V、300mW boost转换器及电流监测器,用于APD偏置

集成高压boost转换器及电流监测器,可有效降低APD系统的成本和电路板空间

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入电压范围
    • +2.7V至+5.5V(采用内部电荷泵)或
    • +5.5V至+11V
  • (VIN + 1V)至76V较宽的输出电压范围
  • 内部1Ω (典型) 80V开关
  • 300mW升压转换器输出功率
  • 高精度±10% (500nA至1mA)和±3.5% (1mA至4mA)高边电流检测
  • 可通过电阻快速调节APD限流(1µs响应时间)
  • 漏极开路限流指示
  • 400kHz固定开关频率
  • 固定PWM频率易于滤波,适用于低噪声系统
  • 内部软启动
  • 2µA (最大值)关断电流
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 微小的增强散热型4mm x 4mm、16引脚TQFN封装
MAX15031
80V、300mW boost转换器及电流监测器,用于APD偏置
MAX15031:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
光纤光电二极管电流监测器 1
MAX4007 量产 高精度、76V、高端电流监测,SOT23封装
内部电源开关升压稳压器 1
MAX5026 量产 500kHz、36V输出、SOT23封装、PWM升压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max15031的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览