MAX15050

量产

高效、4A、1MHz、降压型调节器,内置开关,采用2mm x 2mm封装

3.3V/5V DC-DC调节器,优化用于小尺寸、高效率设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内部18mΩ RDS(ON) MOSFET
  • 跳脉冲模式在轻载条件下可实现高效率(MAX15050)
  • 4A连续输出电流
  • 在整个负载、电源电压和温度变化范围内,输出电压精度保持在±1%
  • 工作在2.9V至5.5V电压
  • 0.6V至(0.9 x VIN)可调输出电压
  • 可调节软启动减小浪涌电流
  • 工厂校准的1MHz开关频率
  • 兼容陶瓷、聚合物和电解输出电容
  • 安全启动至预偏置输出
  • 使能输入/电源就绪输出
  • 过流和过热完全保护
  • 打嗝式过载保护
  • DDR应用中吸入/源出电流
  • 2mm x 2mm、16焊球(4 x 4阵列)、0.5mm焊球间距的WLP封装
MAX15050
高效、4A、1MHz、降压型调节器,内置开关,采用2mm x 2mm封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 2


评估套件

MAX15051EVKIT

MAX15051评估板

特性和优点

  • 2.9V至5.5V输入电压
  • 全陶瓷电容设计
  • 1MHz开关频率
  • 输出电压范围:0.6V至(0.9 x VIN)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15051评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX15051内置开关的高效、4A、降压型调节器。评估板预设为1.8V输出,负载电流最大为4A,输入电源为2.9V至5.5V。IC工作在1MHz固定开关频率,使评估板能够实现全陶瓷电容设计和快速瞬态响应。

评估板PCB已安装MAX15051EWE+。

应用

  • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
  • 基站电源
  • DDR电源
  • 负载点
  • 便携式应用
  • RAID控制电源
  • 服务器电源
  • 电信与网络电源

MAX15050EVKIT

MAX15050评估板

特性和优点

  • 2.9V至5.5V输入电压
  • 全陶瓷电容设计
  • 1MHz开关频率
  • 输出电压范围:0.6V至(0.9 x VIN)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15050评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX15050内置开关的高效、4A、降压型调节器。评估板预设为1.8V输出,负载电流最大为4A,输入电源为2.9V至5.5V。IC工作在1MHz固定开关频率,使评估板能够实现全陶瓷电容设计和快速瞬态响应。

评估板PCB已安装MAX15050EWE+。

应用

  • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
  • 基站电源
  • DDR电源
  • 负载点
  • 便携式应用
  • RAID控制电源
  • 服务器电源
  • 电信与网络电源

MAX15051EVKIT
MAX15051评估板
MAX15050EVKIT
MAX15050评估板

参考电路

MAXREFDES1021
MAXREFDES1021 参考设计

4A, 1.8V Step-Down DC-DC Converter with Integrated Switches Reference Design

特性和优点

  • 20µA Startup Current in UVLO
  • Programmable Input Undervoltage Lockout
  • Programmable Input Overvoltage Protection
  • Switching Frequency Synchronization
  • Adjustable Soft-Start
  • Programmable Slope Compensation
  • Fast Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
  • 70ns Internal Leading-Edge Current-Sense Blanking
  • Hiccup Mode Output Short-Circuit Protection
MAXREFDES1021
4A, 1.8V Step-Down DC-DC Converter with Integrated Switches Reference Design

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15050的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览