MAX15035
不推荐用于新设计15A、降压型调节器,内置开关
完全集成的buck调节器,能够提供15A电流,6mm x 6mm封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 4.5V至26V输入电压范围
- 快速瞬态响应
- 单调上电至预充输出
- 支持任何输出电容
- 采用聚合物/钽电容,无需补偿
- 采用陶瓷输出电容时,可借助外部补偿实现稳定工作
- 动态可调节输出电压
- 在整个输入电源和负载变化范围内,VOUT精度保持在0.5%
- 可调谷电流限制保护
- 采用NTC热补偿
- 支持折返式限流
- 可设置开关频率
- 过压保护
- 欠压保护
- 电压软启动和软关断
- 电源就绪窗比较器
MAX15035脉宽调制(PWM)控制器具有高效率、出色的瞬态响应和极高的直流输出精度。与内部低导通电阻MOSFET相结合,MAX15035能够为大功率密度的小外型应用提供高效紧凑的解决方案。
Maxim专有的Quick-PWM™快速响应、固定导通时间PWM控制架构可轻松应对宽输入/输出电压比(低占空比),并对负载瞬变提供100ns的快速瞬态响应,并可保持相对固定的开关频率。采用动态REFIN能够动态控制输出电压,该动态电压支持0V至2V输入范围。REFIN调节与反馈输入端的电阻分压器相结合,可将MAX15035输出电压设置在0V至0.9VIN之间。
控制器检测流过同步整流器的电流,从而实现低成本、高效谷电流限制保护。外部限流控制允许设置较高的电流门限,用于需要散热和空气流通的设备,或用于需要较低限流门限以避免超安全标准设计的低电流应用场合。可调节的限流阀值提高了设计灵活性,通过采用输出分压方式能够实现热补偿保护或折返式限流保护。
MAX15035包含电压控制的软启动和软关断,有效抑制输入浪涌电流,保证单调上电并进入预充电压,可预置软启动时间。该控制器还具有输出故障保护功能(欠压和过压)以及热保护功能。
MAX15035采用小尺寸40引脚、6mm x 6mm、TQFN封装。
应用
- DDR存储—VDDQ或VTT
- GPU核电源
- 负载点应用
- 服务器
- 降压型电源
- 存储设备电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX15035ETL+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX15035ETL+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15035的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论