MAX15002

量产

双输出buck控制器,提供跟踪/排序功能

设计灵活的双通道控制器,每路输出可提供15A并具有排序、跟踪控制

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5.5V至23V或5V ±10%输入电压范围
  • 两路输出同步buck控制器
  • 可选择的同相或180°错相工作模式
  • 输出电压可调范围为0.6V至0.85VIN
  • 无损谷电流限流模式或采用RSENSE实现精确的谷电流检测
  • 外部补偿提供最大的灵活性
  • 数字软启动或软停止
  • 排序或同步/比例VOUT跟踪
  • 独立的PGOOD输出
  • /RESET,具有可编程超时周期
  • 200kHz至2.2MHz可调开关频率
  • 外部频率同步
  • "打嗝式"输出短路保护
  • 节省空间的6mm x 6mm、40引脚TQFN封装
MAX15002
双输出buck控制器,提供跟踪/排序功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览