MAX14937
MAX14937
量产双通道、5kVRMS I2C隔离器
业界最灵活的数字隔离器,可直接连接至低压(2.5V)器件
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 可靠的数字信号电隔离
- 可承受5kVRMS达60s (VISO)
- 连续承受848VRMS (VIOWM)
- 1200VPEAK重复峰值电压(VIORM)
- 承受±10kV浪涌,符合IEC 61000-4-5标准
- 2种封装(4mm或8mm爬电距离和间隙)
- 直接连接绝大多数微控制器和FPGA
- 支持2.25V至5.5V电源
- 直流至1.7MHz双向数据传输
- 低功耗
- 5.3mA /通道(典型值) @ 1.7MHz
MAX14937为双通道、5kVRMS I2C数字隔离器,采用Maxim专有的工艺技术。对于要求2.75kVRMS隔离的应用,请参考MAX14933数据资料。器件能使数字信号在不同电源域的电路之间进行传输,工作环境温度高达+125°C。
器件提供双路、双向、漏极开路通道,满足I2C等要求在同一数据线上双向传输数据的应用。
器件在隔离器的两侧均具有独立的2.25V至5.5V电源。MAX14937支持直流至1.7MHz数据速率,可用于带有时钟延展的I2C隔离总线。
MAX14937采用16引脚宽体(10.3mm x 7.5mm) SOIC封装,工作在-40°C至+125°C环境温度。
应用
- 电池管理
- I2C、SMBus、PMBusTM接口
- 仪表
- 电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
安全和法规认证 1
3rd Party Solutions 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14937AWE+ | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX14937AWE+T | 16-SOIC_W-300_MIL |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
MAX14933 | 量产 | 双通道、2.75kVRMS I2C隔离器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14937的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论