MAX14820

量产

IO-Link设备收发器

具有业内最高的C/Q驱动,支持远距离、高速数据传输

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 符合IO-Link规范V1.0和V1.1物理层标准
  • 支持COM1、COM2和COM3数据速率
  • IO-Link设备唤醒检测
  • 推挽、高侧或低侧输出
  • 300mA额定C/Q输出驱动
  • 1µF C/Q和DO负载驱动能力
  • 24V、135mA辅助数字输出
  • 24V辅助数字输入
  • 两个24V输入端均提供6mA/7mA可选电流负载
  • 5V和3.3V线性稳压器
  • 极性反接保护24V电源输出
  • 通过压摆控制驱动器进行EMI辐射控制
  • 用于配置和监控的SPI接口
  • 2.5V至5V逻辑接口电平
  • 所有24V输入/输出均具有极性反接和短路保护
  • 高温警告和热关断
  • 广泛的故障监控和报告
  • 工作温度范围:–40°C至+85°C
  • 4mm x 4mm、24引脚TQFN封装
MAX14820
IO-Link设备收发器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX14820EVKIT

MAX14820和MAX14821评估板

特性和优点

  • 兼容于IO-Link的设备收发器
  • IO和SPI™终端匹配
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB-PC连接(包含电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14820评估套件(EV kit)包含了MAX14820评估板和评估软件。该评估套件提供经过完全安装和测试的电路板,用来评估MAX14820和MAX14821 IO-Link®设备收发器。

评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)演示这两款器件的功能。评估板通过USB A至B电缆连接到PC机。

应用

  • 工业传感器与激励源
  • IO-Link驱动器
  • IO-Link传感器

MAX14820EVKIT
MAX14820和MAX14821评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14820的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览