MAX14782E
MAX14782E
量产500Kbps、3.3V至5V、RS-485/RS-422收发器,具有±35kV HBM ESD保护
业内最高级ESD双电压RS-485/RS-422收发器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 内部保护提高可靠性
- 高ESD保护
- ±35kV HBM ESD
- ±20kV IEC 61000-4-2气隙放电ESD
- ±12kV IEC 61000-4-2接触放电ESD
- 短路保护输出
- 真失效保护接收器
- 支持热插拔
- 高ESD保护
- 3V至5.5V供电电压范围
- 数据率高达500kbps
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 总线上允许挂接多达32个收发器
- 10µA (最大值)低关断电流
MAX14782E为3.3V至5V、ESD保护收发器,设计用于半双工RS-485/RS-422通信,速率可达500kbps。器件优化用于长距离电缆传输,将噪声容限提升至最大。
应用
- 背板总线
- 编码器接口
- 现场总线网络
- 运动控制器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14782EASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX14782EASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX14782EATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14782EATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14782EAUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX14782EAUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14782E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论