MAX14770E
MAX14770E
量产具有较高ESD保护的PROFIBUS RS-485收发器
具有业内最高ESD保护的PROFIBUS-DP收发器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 符合EIA 61158-2 3类PROFIBUS-DP要求
- +4.5V至+5.5V电源电压
- 20Mbps数据速率
- 短路保护
- 接收器具有真失效保护电路
- 热关断保护
- 可热插拔
- 高压ESD保护
- ±35kV人体模式(HBM)
- ±20kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±10kV IEC 61000-4-2接触放电
- 采用微型8引脚(3mm x 3mm) TDFN封装时具有-40°C至+125°C汽车级工作温度范围
MAX14770E为半双工、具有±35kV HBM高压ESD保护的收发器,用于PROFIBUS-DP®和RS-485应用。此外,该器件还可用于RS-422/V.11通信。MAX14770E设计满足IEC 61158-2、TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A、V.11以及X.27标准。
MAX14770E采用+5V供电,具有真失效保护电路,可确保接收器输入开路或短路时输出逻辑高电平。
MAX14770E接收器输入阻抗为1/4标准单位负载,允许总线上挂接多达128个1/4单位负载的收发器。驱动器具有短路电流限制,并具有热关断电路,可防止过度的功率损耗。
MAX14770E采用8引脚SO封装和8引脚µMAX®封装,工作在扩展级(-40°C至+105°C)温度范围;器件还提供微型TDFN (3mm x 3mm)封装,工作在汽车级(-40°C至+125°C)工作温度范围。
应用
- 工业向场总线
- 机械编码器
- 运动控制器
- PROFIBUS-DP网络
- RS-485网络
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14770EATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14770EATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14770EESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX14770EESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX14770EGSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX14770EGSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX14770EGUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX14770EGUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX14770EATA+ | 量产 | |
MAX14770EATA+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX14770EATA+ | 量产 | |
MAX14770EATA+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX14770EESA+ | 量产 | |
MAX14770EESA+T | 量产 | |
5月 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
MAX14770EGSA+ | 量产 | |
MAX14770EGSA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14770e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论