MAX14644
MAX14644
量产USB主机适配器仿真器
优化用于PC的高级主机适配器仿真器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 提高充电器的兼容性
- USB(CDP)仿真
- CDP智能识别
- CDP自动识别
- 符合新型USB充电(BC) 1.2标准
- 向下兼容USB充电标准
- 符合中国YD/T1591-2009充电标准
- 支持待机充电模式,兼容Apple BC 1.2版设备
- USB(CDP)仿真
- 提供极大的设计灵活性
- 由I²C控制多种模式(MAX14640/MAX14651)
- CB0和CB1引脚控制各种自动、手动充电状态
- 以高集成度设计提高系统性能
- 支持远程唤醒
- 低分布电容的USB2.0高速开关控制充电模式
- 自动限流开关控制
- DP/DM具有±15kV ESD防护
- 占用最小的PCB面积
- 8引脚、2mm × 2mm TDFN封装
MAX14640-MAX14644/MAX14651是下一代USB2.0主机充电适配器仿真器,内置USB高速模拟开关和USB适配器仿真电路。
MAX14640/MAX14651通过一个I²C接口,以不同的地址选择配置充电方式。MAX14641-MAX14644则通过两个GPIO输入(CB1/CB0)配置,支持USB数据和自动充电模式。在充电下行端口(CDP)直通模式下,器件模拟CDP功能的同时支持正常的USB数据通信。MAX14641/MAX14642/MAX14643的CEN输出用作高电平有效的CLS使能输入,MAX14644的/CEN输出则用于低电平有效/CLS使能输入,重新开启连接在USB主机的外设。
MAX14640-MAX14644/MAX14651具有2A大电流自动检测模式;MAX14641具有1A强制大电流模式,而非常规的DCP模式;MAX14640/MAX14651能够通过I²C配置,支持各种专用的充电模式,如DCP、Apple® 1A/2A强制模式,或Apple 的1A/2A自动模式。
有效工作状态(S0)下,所有器件支持CDP和标准下行端口(SDP)充电;待机状态(S3/S4/S5)下,支持专用充电端口(DCP)。所有器件可通过监检DM_实现低速远程唤醒,MAX14642还支持休眠模式(S3)下的远程唤醒功能。
MAX14640-MAX14644/MAX14651提供8脚、2mm × 2mmTDFN-EP封装,工作温度为-40°C到+85°C。
应用
- 笔记本/台式电脑
- 通用充电器含iPod®/iPhone®/iPad®
- USB集线器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14644ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14644ETA+CNE | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14644ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14644ETA+TCNE | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14644ETA/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14644ETA/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 23, 2013 - 1345_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX14644ETA+T | 量产 | |
10月 11, 2013 - 1345 ASSEMBLY |
||
MAX14644ETA+T | 量产 | |
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX14644ETA/V+ | 量产 | |
MAX14644ETA/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14644的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论