MAX14641

量产

USB主机适配器仿真器

优化用于PC的高级主机适配器仿真器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提高充电器的兼容性
    • USB(CDP)仿真
      • CDP智能识别
      • CDP自动识别
    • 符合新型USB充电(BC) 1.2标准
    • 向下兼容USB充电标准
    • 符合中国YD/T1591-2009充电标准
    • 支持待机充电模式,兼容Apple BC 1.2版设备
  • 提供极大的设计灵活性
    • 由I²C控制多种模式(MAX14640/MAX14651)
    • CB0和CB1引脚控制各种自动、手动充电状态
  • 以高集成度设计提高系统性能
    • 支持远程唤醒
    • 低分布电容的USB2.0高速开关控制充电模式
    • 自动限流开关控制
    • DP/DM具有±15kV ESD防护
  • 占用最小的PCB面积
    • 8引脚、2mm × 2mm TDFN封装
MAX14641
USB主机适配器仿真器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14641的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览